Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO

Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO

03 lipca 2009
Gwałtowny start silników powoduje uderzenia hydrauliczne czy szarpnięcia podajników taśmowych itd ?

Masz trudności z ciężkim rozruchem silników ?

Masz problemy z tzw. "miękką" siecią ?

WYPOŻYCZ I TESTUJ SOFTSTARTY MCI ZA DARMO !!!

Rozwiązaniem tych i wielu podobnych problemów są proste i niezawodne SOFTSTARTY MCI firmy Danfoss.

Softstarty MCI są sprawdzonym rozwiązaniem dla łagodnego rozruchu 3 fazowych asynchronicznych silników klatkowych, utrzymując prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie, co prowadzi do wydłużenia bezawaryjnej pracy wielu maszyn.

Są one idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużej ilości cykli łagodnego rozruchu i zatrzymań, przy czym nie są tak drogie jak konwencjonalne Softstarty. Znajdują one zastosowanie przy pompach i wentylatorach, podajnikach i transporterach, dźwigach i suwnicach.

Sprawdź w każdych warunkach:
  • Przeciążalność 800%
  • Nielimitowana ilość rozruchów na godzinę
  • Uniwersalne napięcie sterujące 24-480 V ac/dc
  • Funkcja zerwania tarcia statycznego (kick start)
  • Łatwa i szybka instalacja

Ofertą wypożyczenia objęte są następujące modele: 

MCI 15

  • Prąd silnika: 15 A
  • Moc silnika maks.: 7,5 kW
  • Nr katalogowy: 037N0039

MCI 25

  • Prąd silnika: 25 A
  • Moc silnika maks.: 11 kW
  • Nr katalogowy: 037N0040

MCI 50

  • Prąd silnika: 35/50*) A
  • Moc silnika maks.: 22*) kW
  • Nr katalogowy: 037N0090         

*) ze stycznikiem obejściowym


Firmy biorące udział w akcji:
 


Miasto        Firma                                                               Osoba kontaktowa         Telefon           
Bydgoszcz Jan Hapka Jarosław Szwejser 0-52 582 00 46
Gliwice  Enel-Automatyka Sp. z o.o.         Romuald Wiertelorz 0-32 237 61 80
Gliwice eTermo-Inwest Sp. J. Magdalena Kurkiewicz 0-32 461 22 66
Kraków Desto Anna Stodulska Marcin Polak 0-12 647 58 26
Kraków Skamer-ACM Andrzej Kruk 0-12 267 39 30
Łódź Solar Polska Sp. z o.o. Mariusz Walczak 0-42 677 58 63
Ostrów Wielkopolski PUH Kodan     Jerzy Kowalak 601 87 17 54
Poznań Grobelny Technika Chłodnicza Przemysław Grobelny 0-61 657 02 32
Tarnów Skamer-ACM Wacław Szymura 0-14 632 34 20
Wrocław Jadan Automatyka Sp. z o.o. Ryszard Gryciuk 0-71 333 66 90
Wrocław Wigmors Małgorzata Bujonek 0-71 326 50 00

 

Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO - patronat medialny
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail:

Tel.: 0-22 755 06 07

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.