(PL) Danfoss Polska
Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Rozszerzenie zakresu mocy: 0.25 kW do 1.4 MW

27 marca 2009
Przetwornice częstotliwości VLT® serii HVAC Drive, AQUA Drive oraz AutomationDrive są obecnie dostępne w zakresie mocy do 1.4 MW w trybie normalnej przeciążalności przy 690V.
 
Modele o mocy 1.4 MW(690V) posiadają wszystkie cechy typowe dla obudowy F (w tym opcje). Pierwsze modele będą dostępne na początku drugiego kwartału 2009.
 
Korzyści:
  • WSpólna platforma z modelami o mniejszych mocach
  • Wysoka sprawność (> 98%)
  • Obudowy IP21 (NEMA i UL Type 1) oraz IP54 (NEMA and UL Type 12)
  • Wbudowane dławiki DC w celu redukcji harmonicznych 
  • Bezpieczniki w obwodzie DC-Link
  • Pokrycie zabezpieczające elementów elektronicznyc w standardzie
  • Filtry RFI klasy A2 w standardzie
  • Innowacyjny sytem chłodzenia "Back-Channel "
  • Możliwość zamówienia i zainstalowania opcji w fabryce jako już zintegrowanych z napędem. Między innnymi jako opcje dostępne są: bezpieczniki, rozłącznik, wyłącznik, styczniki, zewnętrzne monitorowanie temperatury, oświetlenie szafy, grzałki antykondensacyjne i termostat, monitorowanie prądu upływu, monitor rezystancji izolacji i inne.
  • Wsparcie poprzez oprogramowanie VLT® Motion Control Tool MCT-10 setup software oraz VLT® Harmonics Calculation Software MCT-31

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).