Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Opcja PROFINET dostępna dla VLT® AutomationDrive

28 lipca 2009
Danfoss Drives wprowadził opcje PROFINET dostępną w pierwszej edycji dla VLT® AutomationDrive. Opcja PROFINET rozszerza ofertę opcji dla VLT® AutomationDrive’s umożliwiających komunikacji poprzez Ethernet. W tej chwili dostępne są już Ethernet/IP, Modbus TCP oraz PROFINET.
Początkowo opcja jest dostępna tylko dla VLT® AutomationDrive FC302.
Wersje będzie cechować poniższa funkcjonalność:


• Wsparcie dla PPO typ 3, 4, 6, 7 i 8
• Szybkość 2 msec. dla trybu cyclic data
• Wsparcie poprzez oprogramowanie MCT10 
• Wsparcie w szybkiej konfiguracji poprzez PLC(e.g. Siemens Step 7)
• Wbudowany moduł web-page z możliwością ze statusem napędu
• Brak trybu acyclic read/write dla mastera PLC
• Brak wsparcia i dostępu do parametrów dla DP-V1 i PCV  
• Dokumentacja w wersji angielskiej

Natomiast z kolejną edycję planowaną w przeciągu kilku miesięcy dojdą nastepujące funkcje:
• Wsparcie dla modelu FC301
• Wsparcie dla opcji MCO 305
• Dostęp acykliczny poprzez DP-V1
• Diagnostyka i informacja o alarmach poprzez PROFINET
• Nowe wersje językowe dokumentacji i plików GSD.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).