Nowy rozmiar obudowy pokrywa odpowiednio zakresy mocy:
Dla przetwornic z serii VLT HVAC Drive:
1.1 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 – 240 V
oraz 1.1 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – 480 V
Dla przetwornic z serii VLT AQUA Drive:
0.25 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 - 240 V
oraz 0.37 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – 480 V
Dla przetwornic z serii VLT AutomationDrive:
0.25 – 2.2 kW / dla napięć zasilania 3x200 - 240 V
oraz 0.37 – 4.0 kW / dla napięć zasilania 3x380 – (480)500 V
Cechy obudowy A4:
· Zmniejszone wymiary (ok. 30%)
· Zmniejszona waga (9.4 kg)
· Prostsza i szybsza instalacja
· Łatwe podłączenia (typu 45° connector)
· Ciągła temperatura otoczenia 50°C (jedyna taka na rynku)
· Opcja rozłącznika zasilania
· Ułatwiony montaż przewodów
· Proste podłączenia dla sieci komunikacyjnych
· Kompatybilność z sieciami/opcjami bazującymi na Ethernecie
· Wykonanie i materiały te same, co w obudowie A5
· W pełni działająca z opcjami typu A i B
Ograniczenia w porównaniu z obudową A5:
· Brak miejsca na opcje typu C( dlatego obudowa A5 jest ciągle dostępna w niskim zakresie mocy)
· Napędy bez zewnętrznego wentylatora wymagają montażu kabli z dołu
Nowa obudowa A4 będzie dostępna na początku grudnia tego roku.