Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowe modele przetwornic do zastosowań w aplikacjach zdecentralizowanych i rozproszonych VLT® Decentral Drive zostały zaprezentowane na targach Drinktec w Monachium , 14 - 19 września

29 września 2009
Podczas targów Drintec w Monachium zaprezentowano następce dobrze znanej serii przetwornic VLT® FCD300 do zastosowań w aplikacjach zdecentralizowanych I rozproszonych.
Nowa przetwornica VLT® Decentral Drive FCD 302 to nowa generacja a zarazem przyszły następca serii VLT® Decentral FCD 300. Nowa seria sprzętowo oparta jest o model i platformę VLT® AutomationDrive FC 302. Jest swego rodzaju połączeniem obu serii w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i najwyższej jakości. Nowe modele to między innymi zmienione obudowy ułatwiające montaż oraz dopasowanie do maszyny. Dodatkowo prosta konfiguracja i wysoka odporność na warunki zewnętrzne to kolejne atut nowej serii VLT® Decentral Drive FCD 302. Nowe modele to produkty bardzo przyjazne użytkownikowi
i obsłudze, oferujące najwyższą jakość i spełniające najwyższe standardy odnośnie stopnia ochronności.

Przetwornice z rodziny “Decentral drives” są dedykowane aplikacyjne do typowego zdecentralizowanego, rozproszonego i zewnętrznego montażu bezpośrednio na maszynie czy bardzo blisko niej samej. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie problemu długich ekranowanych przewodów silnikowych a dzięki temu przyczynia się do wyraźnych oszczędności.

Tzw. “One-box concept”
Wszystkie opcje stanowią część samej jednostki, redukując w ten sposób ewentualną potrzebę instalacji dodatkowych elementów i związanych z tym dodatkowych czynności i kosztów takich jak okablowanie, instalacja itp. W konsekwencji użytkownik otrzymuje same oszczędności w postaci krótszego czasu uruchomienia i mniejszego ryzyka uszkodzenia związanego z ewentualnymi dodatkowymi działaniami czy opcjami.

 Zintegrowany moduł zasilania 24V
Przetwornica posiada moduł 24V DC do podłączenia zewnętrznego źródła i zasilenia karty sterującej. Oddzielny standardowy zasilacz obsługuje zaciski sterujące I/Os.

Opcje komunikacyjne
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP

Opcje sprzętowe
• Wyłącznik serwisowy
• Wewnętrzny wyłącznik
• Wtyczka M12 dla czujników
• Hopper hamulca
• Sterowanie hamulcem elektromechanicznym

Akcesoria
• Zestaw do montażu na silniku
• Płytka adaptacyjna do silnika
• Wejście USB dla połączenia z komputerem
• Wtyk M12 / RJ-45 dla połączeń/komunikacji Ethernet

Zakres mocy
0.37 - 4 kW, 380 - 480 V

Obudowy
IP66 / Typ 4X indoor

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.