(PL) Danfoss Polska
Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
LOW HARMONIC DRIVE

VLT® Low Harmonic Drives

14 kwietnia 2009
VLT® Low Harmonic Drives, czyli znane i cenione przetwornice częstotliwości VLT® AQUA Drive, VLT® AutomationDrive oraz VLT® HVAC Drive w najnowocześniejszych wersjach z ograniczeniem zawartość harmonicznych do 5%.
VLT® Low Harmonic Drive to doskonałe rozwiązanie:

• Dla spełnienia wymagań najostrzejszych standardów i norm odnośnie harmonicznych
• Dla instalacji zasilanych z generatorów 
• Dla instalacji z rezerwowym generatorem 
• Dla sieci „miękkich” o wysokiej wartości impedancji zwarcia 
• Dla napędów w sieciach z ograniczoną mocą dyspozycyjną

Napięcie zasilania:
• 380 – 480 V AC 50 – 60 Hz

Zakres mocy:
• 132 - 710 kW 

Obudowy
• IP 21, IP 54

Opcje:
• Filtry dU/dt 
• Filtry sinusoidalne (LC filters)

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).