Archiwum
> Biznes Nowości
> Chłodnictwo i Klimatyzacja Nowości
> Napędy elektryczne VLT Nowości
> Komponenty Automatyki Przemysłowej Nowości
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Napęd VLT HVAC teraz w przedziale mocy do 1.2 MW

15 grudnia 2008
Napęd VLT HVAC dostępny jest teraz w zakresie mocy do 1.2 MW i napięcia do 690 V.
Napędy VLT HVAC budowane są z wykorzystaniem wspólnej platformy dla wszystkich przetwornic częstotliwości VLT– Wszystko to w myśl hasła, jeśli znasz się jeden, to tak naprawdę jakbyś znał wszystkie. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii (kolejnej generacji), możliwe było uzyskanie najwyższej wydajności na rynku, większej niż 98%. Przy 400 V, napędy dostarczają od 500 do 1000 kW. Przy 690 V jest to zakres od 710 do 1200 kW – tryb normalnego przeciążenia.
IP 21 oraz IP 54
Nowe napędy występują w obudowach klasy IP21 (NEMA i UL Typ 1) i IP54 (NEMA i UL Typ 12)

Napędy niskiego zagrożenia
Wbudowane dławiki w obwodzie DC zapewniają niski poziom zakłóceń w porównaniu do innych napędów wysokich mocy. Układy elektroniczne są w standardowo pokryte warstwą zabezpieczającą zgodnie z normą IEC 60721-3-3 i klasą 3C3. Wszystkie napędy dużych mocy zawierają w standardzie filtry RFI spełniające klasę A2, klasa A1 jako opcja w zakresie zasilania 380-480V.  

Nowatorskie chłodzenie
Nowatorski system chłodzenia w postaci specjalnego kanału chłodzącego znajdującego się z tyłu urządzenia( ‘back-channel”) w napędach serii HVAC jest identyczny z innymi napędami wysokich mocy serii VLT – AQUA i Automation Drive.  

Opcje wbudowane
Część opcji może być montowanych fabrycznie, co zapewnia pełna integracje produktu. Do takich elementów należą bezpieczniki, rozłączniki, styczniki, wyłączniki, oświetlenie szafy z wyjściem zasilania, grzałki antykondensacyjne i termostat, blokada drzwi, ręczne rozruszniki silnika, pomocnicze/zastępcze zasilanie 24VDC, zintegrowany przycisk alarmowy oraz zewnętrzna sygnalizacja temperatury.
  
Wsparcie VLT® oprogramowaniem
Do napędów wysokich mocy serii HVAC, przeznaczone jest np. oprogramowanie: VLT Setup Software MCT 10 oraz VLT Harmonics Calculation Software MCT 31.

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.