Jedną z gałęzi przemysłu spożywczego wymagającą precyzyjnego pomiaru ciśnienia jest przemysł mleczarski. Propozycją firmy Danfoss dedykowaną do ww. przemysłu są dodatkowe przyłącza dostępne jako akcesorium tzw. przyłącza mleczarskie DIN 11851 DN40 i DN50.
MBS 4510 wyposażony w takie przyłącze może pracować np. na linii pasteryzacji mleka. Przetwornik dzięki płaskiej membranie oraz przyłączu spożywczym jest łatwy w czyszczeniu.
Przetworniki MBS 4510 wykonane są z kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 316L.
Charakteryzują się:
• bardzo wysoką dokładnością pomiaru (<0,2% zakresu – błąd całkowity),
• kompensacją wpływu temperatury,
• możliwością regulacji zera i zakresu,
• przyłączem higienicznym,
• atestem PZH,
• pomiarem ciśnienia względnego od zakresu (–0,250 do +0,500bar) do (0 do 25bar)
• sygnał wyjściowy 4..20mA
Szczegółowe informacje dostępne są w karcie katalogowej.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub automatyka@danfoss.com