(PL) Danfoss Polska
Praca w Polsce
> Witamy w Danfoss
> Oferty pracy
> Program Praktyk Danfoss
> Post Graduate Programme
> Relacja z Targów Pracy 2008
> Szkolenia w ramach EFS
> Dołącz do nas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Możliwości po praktykach

Wszyscy praktykanci biorą udział w codziennej pracy firmy i aktywnie uczestniczą w projektach. Tylko od Praktykanta zależy jak zaprezentuje się w czasie praktyki i na ile pokaże swoje zaangażowanie. Wykazanie inicjatywy w czasie pracy bardzo się opłaca, ponieważ każdego roku najlepsi Praktykanci dostają od nas propozycję pracy.  


Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z osobami, które stawiają swoje pierwsze kroki w życiu zawodowym. Szukając nowych pracowników często wracamy do bazy studentów praktykantów, którzy odbyli u nas praktyki.
Dla najlepszych studentów, którzy odbyli u nas praktyki i kończą uczelnię uruchomiliśmy w Polsce działający już wcześniej w strukturach globalnych Danfoss program PGP – Post Graduate Programme (informacje dostępne w innej części strony internetowej).  
Search

Praca i kariera

Jesteśmy grupą wykształconych
i wykwalifikowanych pracowników dla, których praca jest jedną z najważniejszych wartości.
W naszym środowisku wspieramy rozwój
i umiejętności indywidualne jak również techniki pracy w grupie.

Pracownicy są jednym z najważniejszych zasobów firmy. Rozwój pracowników, ich umiejętności zawodowych, przywódczych
i kierowniczych jest naszym głównym celem. 

Podnoszenie 
kwalifikacji 
pracowników 
i dbałość o odpowiednie środowisko pracy, prowadzi do rozwoju firmy oraz buduje lojalność i zaufanie wśród 
pracowników.