Praca w Polsce
> Witamy w Danfoss
> Oferty pracy
> Program Praktyk Danfoss
> Post Graduate Programme
> Relacja z Targów Pracy 2008
> Szkolenia w ramach EFS
> Dołącz do nas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Program Praktyk Danfoss

Zapraszamy do udziału w Programie Praktyk Danfoss. Dajemy Ci możliwość zaangażowania się w codzienną pracę międzynarodowej korporacji.

Co roku w ramach Programu praktyki w Danfoss odbywa ok. 20-30 osób. Praktykują u nas studenci III, IV i V roku uczelni technicznych oraz kierunków ekonomicznych.   


Program Praktyk rozpoczyna się już na wiosnę, jednak zapraszamy do składania swoich aplikacji przez cały czas - w razie zapotrzebowania i po uzgodnieniu ze studentami i managerami praktyki mogą się również odbywać w trakcie całego roku.

Jeśli wyróżniasz się i spełniasz poniższe warunki zapraszamy Cię do składania aplikacji:

    

  • studiujesz na III, IV lub V roku
  • znasz język angielski przynajmniej w stopniu dobrym    
  • potrafisz obsługiwać pakiet MS Office        
  • jesteś nastawiony/nastawiona na osiaganie celów   
  • potrafisz planować i ustalać priorytety  
  • aktywnie poszukujesz nowych rozwiązań    
  • wykazujesz inicjatywę  
  • bierzesz odpowiedzialność za swoje działania     
  • jesteś komunikatywny/komunikatywna   
  • potrafisz współpracować w zespole     

 

Praca i kariera

Jesteśmy grupą wykształconych
i wykwalifikowanych pracowników dla, których praca jest jedną z najważniejszych wartości.
W naszym środowisku wspieramy rozwój
i umiejętności indywidualne jak również techniki pracy w grupie.

Pracownicy są jednym z najważniejszych zasobów firmy. Rozwój pracowników, ich umiejętności zawodowych, przywódczych
i kierowniczych jest naszym głównym celem. 

Podnoszenie 
kwalifikacji 
pracowników 
i dbałość o odpowiednie środowisko pracy, prowadzi do rozwoju firmy oraz buduje lojalność i zaufanie wśród 
pracowników.