Praca w Polsce
> Witamy w Danfoss
> Oferty pracy
> Program Praktyk Danfoss
> Post Graduate Programme
> Relacja z Targów Pracy 2008
> Szkolenia w ramach EFS
> Dołącz do nas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Program Praktyk w Danfoss

Zapraszamy do udziału w programie praktyk w Danfoss.

Co roku w ramach programu praktyki w Danfoss odbywa ok. 20-30 osób. Praktykuja u nas studenci II, IV i V roku uczelni technicznych oraz kierunków ekonomicznych.   

Program Praktyk Letnich rozpoczyna się już na wiosnę, jednak zapraszamy do składania swoich aplikacji przez cały czas - w razie zapotrzebowania i po uzgodnieniu ze studentami praktyki mogą się również odbywać w trakcie całego roku.

Do udziału w programie praktyk zapraszamy osoby wyróżniające się i spełniające poniższe warunki:
  • studiować na III, IV lub V roku
  • znają jezyk angielski przynajmniej w  stopniu dobrym
  • potrafią obsługiwać pakiet MS Office
  • są nastawieni na osiaganie celów
  • potrafią planować i ustalać priorytety
  • aktywnie poszukują nowych rozwiązań
  • wykazują inicjatywę
  • biorą odpowiedzialność za swoje działania
  • są komunikatywni
  • potrafią współpracować w zespole

Wszyscy praktykanci biorą udział w codziennej pracy firmy i aktywnie uczestniczą w projektach.

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.