Praca w Polsce
> Witamy w Danfoss
> Oferty pracy
> Program Praktyk Danfoss
> Post Graduate Programme
> Relacja z Targów Pracy 2008
> Szkolenia w ramach EFS
> Dołącz do nas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Rozwój zasobów ludzkich w Danfoss Sp.z o.o.

W dniu 15.12.2005 roku zawarta została umowa pomiędzy firmą Festo Sp. z o.o. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Poprawa produktywności Danfoss sp. z o.o. poprzez kształtowanie świadomości technicznej, jakościowej i procesowej pracowników” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu rozwój kadry firmy Danfoss, z ukierunkowaniem na rozwój kluczowych, z punktu widzenia strategii firmy, umiejętności zwiększających konkurencyjność firmy, w tym umiejętności związanych z:

a. praktycznymi metodami i narzędziami zarządzania jakością i zarządzania przez cele;
b. znajomości zasad jak najlepszej obsługi maszyn i urządzeń oraz efektywnego
    wykorzystania narzędzi pracy.

Realizacja projektu wspiera wdrażany w firmie program wzrostu produktywności oparty na koncepcji Lean Manufacturing i tym samym przyczyni się do wzrostu konkurencyjności wewnętrznej polskiego oddziału w międzynarodowym koncernie oraz do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku polskim.

Dla pracowników firmy biorących udział w szkoleniach projekt jest szansą kompleksowego rozwijania umiejętności koniecznych dla obsługi zaawansowanych technologii produkcyjnych. Udział w szkoleniach pozwoli również na stymulowanie postaw twórczych i aktywnych, umożliwiających efektywniejszą pracę. Udział w szkoleniach i nabyte umiejętności podniosą wartość uczestników szkoleń na rynku pracy.

Wykorzystanie projektu i przeszkolenie 484 osób jest jednym z integralnych celów polityki personalnej w Danfoss Sp. z o.o. , która stawia sobie za cel podnoszenie kwalifikacji pracownikow.

Naszymi Partnerami są:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Heuresis
FESTO

Praca i kariera

Jesteśmy grupą wykształconych
i wykwalifikowanych pracowników dla, których praca jest jedną z najważniejszych wartości.
W naszym środowisku wspieramy rozwój
i umiejętności indywidualne jak również techniki pracy w grupie.

Pracownicy są jednym z najważniejszych zasobów firmy. Rozwój pracowników, ich umiejętności zawodowych, przywódczych
i kierowniczych jest naszym głównym celem. 

Podnoszenie 
kwalifikacji 
pracowników 
i dbałość o odpowiednie środowisko pracy, prowadzi do rozwoju firmy oraz buduje lojalność i zaufanie wśród 
pracowników.