(PL) Danfoss Polska
Kontakty w Polsce
> Danfoss w Polsce
> Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Napędy i Sterowanie
> Chłodnictwo i Klimatyzacja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hotline

Hotline to dostępna przez całą dobę telefoniczna linia konsultacji technicznych +48 22 755 0 791

Inne możliwości kontaktu z Serwisem Napędów Elektrycznych to:

+48 22755 0 790; -788; -786.

W godzinach pracy, konsultacje techniczne dotyczące dotyczące doboru urządzeń i szkoleń prowadzone są pod numerem:

+48 22 755 0 668

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi - patrz link poniżej.

HOTLINE - to bezpośrednie połączenie z Serwisem Napędów Elektrycznych firmy Danfoss. Poza godzinami pracy biura, dla obsługi serwisowej przetwornic częstotliwości, pod telefonem, całodobowo, dostępni są nasi konsultanci. Aby skorzystać z tej usługi zadzwoń na numer :     +48 22 755 0 791  tu uzyskasz instrukcje jak skontaktować się z dyżurnym inżynierem serwisu.

Search

40 lat rozwoju i postępu

Już w roku 1968 Danfoss wprowadził na rynek pierwszy model przetwornicy częstotliwości o nazwie VLT® 5. Niektóre z przetwornic z tej pierwszej serii do dziś jeszcze pracują tam gdzie pierwotnie zostały zastosowane, co świadczy o ich wysokiej jakości.W trakcie konstruowania kolejnych modeli napędów VLT® , dla Danfoss priorytetem zawsze były oczekiwania przyszłych użytkowników: niezawodność, innowacyjność i wszechstronność oferowanych urzadzeń.
Dzięki takiej polityce VLT® – The Real Drive - stała się silną i rozpoznawalną marką, a Danfoss Drives liderem wśród dostawców przetwornic częstotliwości na świecie.

Rok 2008, w którym obchodzony jest jubileusz 40-lecia, to okres szczególnego rozwoju oferty przetwornic częstotliwości VLT®. Dla obszaru zastosowań niskich napięć (napiecie zasilania ponizej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.