Kontakty w Polsce
> Danfoss w Polsce
> Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Napędy i Sterowanie
> Chłodnictwo i Klimatyzacja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hotline

Hotline to dostępna przez całą dobę telefoniczna linia konsultacji technicznych +48 22 755 0 791

Inne możliwości kontaktu z Serwisem Napędów Elektrycznych to:

+48 22755 0 790; -787; -786.

W godzinach pracy, konsultacje techniczne dotyczące dotyczące doboru urządzeń i szkoleń prowadzone są pod numerem:

+48 22 755 0 668

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi - patrz link poniżej.

HOTLINE - to bezpośrednie połączenie z Serwisem Napędów Elektrycznych firmy Danfoss. Poza godzinami pracy biura, dla obsługi serwisowej przetwornic częstotliwości, pod telefonem, całodobowo, dostępni są nasi konsultanci. Aby skorzystać z tej usługi zadzwoń na numer :     +48 22 755 0 791  tu uzyskasz instrukcje jak skontaktować się z dyżurnym inżynierem serwisu.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).