Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Coolselector

Coolselector®

Coolselector charakteryzuje się obiektywnym doborem. Program sugeruje najlepsze urządzenie w oparciu o ciśnienie, rodzaj czynnika, średnicę rurociągu i innych parametrów krytycznych, które występują w układzie chłodniczym.
KoolApp

Zwiększ ciśnienie swojego telefonu z KoolApp™

Najdokładniejsza na świecie aplikacja suwaka chłodniczego jest już dostępna do pobrania. Korzystając z aplikacji KoolApp natychmiast otrzymasz dokładny przelicznik temperatury na ciśnienie niezależnie od celu jej zastosowania i tego gdzie jesteś
Hexelect

Hexact

Hexact natychmiast identyfikuje właściwy wymiennik dla agregatu wody lodowej, pompy ciepła lub innej aplikacji. Oprogramowanie obejmuje zarówno innowacyjne wymienniki ciepła MPHE, jak i tradycyjnye typu BPHE.

DIRCalc™

DIRCalc™ jest programem do obliczeń średnic zaworów oraz rurociągów do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym

Foresee™

Foresee™ jest programem do doboru sprężarek dostępnym do pobrania w internecie. Program prezentuje parametry sprężarek hermetycznych: Maneurop, Performer, Speerall i Scroll Tech oraz dobiera spośród nich sprężarkę najbardziej zbliżoną do żądanej wydajności chłodniczej.
Food Retail - Danfoss Refrigeration & Air Conditioning

AKM

AKM v7.01 & v5.70  AKM jest programem PC do konfiguracji, archiwizacji danych i ich prezentacji, obsługi alarmów oraz codziennego monitorowania instalacji chłodniczych.

RS+3

Przypominamy, iż RS+3 od sierpnia 2011 nie będzie obsługiwany. Proszę o używanie programu Coolselector®.

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.