Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Termostatyczne zawory rozprężne są dostępne w częściach, np. oddzielny korpus i dysze lub kompletne zawory (ze stałą dyszą). Program produkcji obejmuj...
>Termostatyczne zawory rozprężne
Zawory elektromagnetyczne dla zastosowań w instalacjach chłodniczych do czynników fluoropochodnych i amoniaku, jak również zawory elektromagnetyczne...
>Zawory elektromagnetyczne
Regulatory ciśnienia i temperatury są stosowane zarówno w przemysłowych instalacjach chłodniczych, instalacjach klimatyzacyjnych jak i instalacjach w...
>Regulatory ciśnienia i temperatury
Armatura chłodnicza przeznaczona dla instalacji przemysłowych jak i instalacji w obiektach handlowych to szeroka gama produktów w skład której wchodz...
>Armatura chłodnicza
Zakres presostatów i termostatów pozwala na dopasowanie ich do wielu róznych urzadzen chlodniczych i klimatyzacyjnych. Presostaty i termostaty wystepu...
>Regulatory Ciśnienia i Temperatury
Zawory wodne, sterowane cisnieniem sa stosowane do regulacji przeplywu wody w instalacjach chlodniczych ze skraplaczami chlodzonymi woda.Zawory wodne...
>Zawory Wodne
Zakres filtrów odwadniaczy obejmuje hermetyczne filtry odwadniacze ze stalym oraz wymiennym wkladem.Hermetyczny filtr odwadniacz jest dostarczany z ró...
>Filtry Odwadniacze i Wzierniki
Czujniki temperatury, przetworniki cisnienia, przetworniki poziomu cieczy i detektory gazu do sterowników elektronicznych w urzadzeniach chlodniczych...
>Sterowniki Elektroniczne: Czujniki, Przetworniki
Zawory elektronicznie sterowane do ukladów chlodniczych stosowane sa w polaczeniu z elektronicznymi regulatorami, np. produkcji Danfoss z serii ADAP-K...
>Zawory Sterowane Elektronicznie
Zawory zwrotne i regulacyjne sa recznie sterowanymi zaworami do zastosowan w chlodnictwie przemyslowym, gdzie na przyklad potrzeba wylaczyc odcinek ru...
>Zawory Odcinające i Regulacyjne
Zawory sa specjalnie skonstruowane do ochrony podzespolów przed nadmiernym cisnieniem i spelniaja wszyskie surowe wymagania miedzynarodowych oraganiza...
>Zawory Bezpieczeństwa
Zakres tego produktu obejmuje podzespoly mechaniczne i elektroniczne, przeznaczone specjalnie do regulacji poziomu cieczy, stosowane w przemyslowych u...
>Regulator Poziomu Cieczy
Agregaty skraplajace OPTYMA do niewielkich komercyjnych urzadzen, takich jak lady chlodnicze, male komory chlodnicze oraz wyposazenie gastronomii. Dos...
>Agregaty skraplające
Danfoss Appliance Controls produkuje i dostarcza termostaty do zastosowan w chlodniczych urzadzeniach domowych. Asortyment produktów obejmuje bezfreon...
>Termostaty do chłodziarek i zamrażarek
Kolnierze, armatura, napedy, dysze i pozostale akcesoria i czesci zamienne do pelnego asortymentu automatyki chlodniczej i klimatyzacyjnej. Kategoria...
>Akcesoria i Części zamienne do regulatorów
Danfoss posiada wyjątkowo szeroką ofertę sprężarek począwszy od małych sprężarek zasilanych prądem stałym, stosowanym w mobilnych urządzeniach chłodn...
>Sprężarki
The ICF control solution can substitute a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves, thereby providing...
>Zawory blokowe ICF