Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Hexact

Pobierz Hexact - niezawodny oszczędzacz czasu

Znalezienie właściwego wymiennika dla agregatu wody lodowej, pompy ciepła lub innej aplikacji jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Oprogramowanie obejmuje zarówno innowacyjne wymienniki ciepła MPHE, jak i tradycyjnye typu BPHE.
Nie zwlekaj:

1. Kliknij Pobierz, by ściągnąć Hexact
2. Uruchom program. Poczekaj na wyświetlenie kodu rejestracyjnego.
3. Kliknij na pole Rejestracja, a następnie wprowadź kod rejestracyjny i dane osobowe.
4. Po zatwierdzeniu, otrzymasz swoją licencję na podany wcześniej adres e-mail.

W celu uzyskania pomocy przy instalacji wystarczy skontaktować się z naszymi konsultantami SWHELP@danfoss.com

Współpraca z Klientem i dla Klienta

Główną zasadą jaką kierujemy się w naszych działaniach jest spełnienie krótko i długoterminowych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Chchemy być zawsze postrzagani jako NAJLEPSZY WYBÓR, LIDER WSRÓD DOSTAWCÓW i PARTNER W BIZNESIE

Razem, wspólnie z Klientem możemy działać efektywnie. Tak więc jeżeli chcesz współpracować z firmą nowoczesną, z firmą partnerską - zadzwoń do nas.

Jesteśmy tu po to, by spełniać Twoje oczekiwania.