(PL) Danfoss Polska
Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

CoolCatTM2005

CoolCatTM jest programem służącym do doboru elementów automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Program ten pomaga w specyfikacji optymalnych produktów do zadanych warunków pracy konkretnych aplikacji.

Jak zainstalować i posługiwać się programem CoolCatTM

CoolCatTM może być zainstalowany na dysku komputera tak jak każdy inny program. Dodatkowo jeżeli pojawi się nowa wersja CoolCatTM możliwe będzie automatyczne uaktualnienie programu zapisanego na twoim komputerze.

Jeżeli komputer podłączony jest do internetu sprawdź czy dostępne są uaktualnienia programu.

Instrukcja:

1: Zainstaluj Java Web Start i program Runtime (jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program Java Runtime nie ma potrzeby instalowania go ponownie). Program można uruchomić bezpośrednio poprzez link (kliknij  OPEN na oknie dialogowym) lub zapisać plik na da dysku PC i następnie uruchomić instalację. Proszę postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez program instalacyjny.

2: W celu rozpoczęcia instalacji kliknij na link CoolCatTM .

3: Jeżeli występują problemy z instalacją oprogramowania proszę sprawdzić link położony poniżej "Remedies".

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.