Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

CoolCatTM rozwiązywanie problemu instalacyjnego "Unable to launch..."

Poniższa instrukcja pomaga rozwiązać problemy, które mogą wystąpić jeżeli połączenie internetowe jest uzależnione od pewnych pośredniczących ustawień proxy. Problem objawia się komunikatem błędu "Unable to launch CoolCat".
 1: Kliknij dwukrotnie na ikonie Java Web Start znajdującą się na pulpicie komputera

 2: Z menu "File", wybierz "Preferences"  
 3: W zakładce "General", kliknij na ustawienia Proxies "None", następnie kliknij "OK"  

 4: W menu głównym kliknij na "View" i wybierz "Downloaded applications". Powinno pojawić się oznaczenie z nazwą programu CoolCat

Jeżeli w oknie nie pojawia się oznaczenie z nazwą programu CoolCat , należy powrócić do poprzedniej strony i kliknać na link CoolCat.

 

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.