Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Food Retail - Danfoss Refrigeration & Air Conditioning

AKM v7.11a & v5.70

AKM jest programem PC do konfiguracji, archiwizacji danych i ich prezentacji, obsługi alarmów oraz codziennego monitorowania instalacji chłodniczych. AKM dostarcza graficzny interfejs użytkownika (MIMIC) ułatwiający przegląd instalacji gdzie zamontowane są sterowniki ADAP-KOOL®.
Prosimy o pobranie najnowszej wersji (7.11a) oprogramowania AKM za pośrednictwem linku poniżej. Ta wersja oprogramowania była głównie testowana w systemie Microsoft Windows XP i Windows 7 (32bit), powinna również uruchamiać się w systemie Microsoft Windows 7 (64bit) i Microsoft Windows Vista.

WAŻNE: Jeżeli używasz wersji AKM niższej niż 5.7, należy wcześniej uaktualnić oprogramowanie do wersji AKM v5.70 przed uaktualnieniem do wersji AKM v7.11a. Proszę przed instalacją AKM v7.11a zapoznać się z ważnymi informacjami zawartymi w instrukcji instalacyjnej. Pamiętaj: Musisz być administratorem podczas instalacji AKM i mieć uprawnienia administratora po uruchomieniu oprogramowania AKM. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczącej tej wersji oprogramowania prosimy o kontakt z biurem sprzedaży. 

Proszę pamiętać o wykonaniu kopi zapasowej instalacji AKM przed uaktualnieniem jej do nowszej wersji.

Współpraca z Klientem i dla Klienta

Główną zasadą jaką kierujemy się w naszych działaniach jest spełnienie krótko i długoterminowych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Chchemy być zawsze postrzagani jako NAJLEPSZY WYBÓR, LIDER WSRÓD DOSTAWCÓW i PARTNER W BIZNESIE

Razem, wspólnie z Klientem możemy działać efektywnie. Tak więc jeżeli chcesz współpracować z firmą nowoczesną, z firmą partnerską - zadzwoń do nas.

Jesteśmy tu po to, by spełniać Twoje oczekiwania.