Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
 

 

Unikalne, proste i ekonomiczne - seria Performer PSH

Od innowacji do korzyści
Unikalne rozwiązanie wtrysku ciekłego czynnika zwiększa ( lepiej poszerza) zakres  pracy sprężarki w ekstremalnych warunkach i obniża  koszty instalacji
Proces systemu kontroli (OCS) w nowej PSH Performer zapewnia pełną ochronę sprężarki i wyższą niezawodność systemu.OCS redukuje przestoje ( wyłączenia) i obniża koszty gwarancji (gwarancyjne) tego systemu

> Przeczytaj więcej o innowacyjnym rozwiązaniu wtrysku CIEKŁEGO czynnika w PSH

> Funkcje i korzyści : odtwarzanie video

Informacje techniczne

Informacje techniczne o sprężarce  Performer® PSH scroll

Commercial Compressors

Danfoss Commercial Compressors  oferuje szeroki zakres sprężarek do klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła

Odpowiednie linki

Foresee™ i Coolselector® zapewniają oszczędność czasu, pozwalają wybrać wspólne elementy układu aby zapewnić optymalną wydajność systemu

Zdobycie nowych rynków poprzez  podniesienie wydajności grzewczej

Zoptymalizowane nowe sprężarki Performer PSH do ogrzewania

Rozszerzony zakres roboczy umożliwia dotarcie do nowych rynków. Te nowe sprężarki są skuteczniejsze  nawet w temperaturze parowania  -30 ° C .