Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi

Koleny krok w rozwoju agregatów skraplających

Zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwą instalację oraz wysoką efektywność energetyczną. Zastosowanie agregatu, OPTYMA PLUSTM dostarcza zarówno instalatorom i użytkownikom końcowym szeroką gamę praktycznych korzyści w mocnej odpornej na czynniki atmosferyczne stalowej obudowie. 

W rzeczywistości, OPTYMA PLUS™ jest spełnieniem oczekiwań instalatora. Jej zwarta konstrukcja, lżejsza waga dzięki zastosowaniu  wysokiej wydajności sprężarki spiralnej Danfoss umożliwia łatwą instalację i serwis.

Wyposażony w kompletną, fabrycznie połączoną instalacją elektryczną OPTYMA PLUS  jest na rynku najszybciej dającym się zamontować agregatem skraplającym. Podłącz urządzenie do instalacji, włącz je i ciesz się z wydajnego chłodzenia. Mocna , stalowa obudowa zapewnia niezawodną pracę w zmieniających się warunkach otoczenia.
Cicha praca
Z agregatem OPTYMA PLUSTM  głośna praca jest już przeszłością. Tworząc linię agregatów skraplających OPTYMA PLUSTM na bazie nowych i wydajnych, wysokoefektywnych sprężarek spiralnych uzyskaliśmy dalszą redukcję poziomu hałasu i zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej agregatu. Izolacja akustyczna oraz zredukowanie prędkości obrotowej specjalnie zaprojektowanego wentylatora, w okresach pracy przy niskim obciążeniu sprawia, że praca agregatu OPTYMA PLUSTM jest płynna i spokojna, niezakłócająca spokoju najbliższemu otoczeniu. 

Optymalizacja efektywności
Inżynierowie Danfoss zaleźli również sposób na zwiększenie efektywności energetycznej. Wszystkie komponenty i urządzenia sterujące wewnątrz agregatu OPTYMA PLUSTM są tak dopasowane, aby zapewnić jak najniższe zużycie energii, przy jednoczesnym zachowaniu  wydajności i niezawodności agregatu.

Sprężarki spiralne lub tłokowe - zawsze dobry wybór
Nowa linia agregatów OPTYMA PLUSTM ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do twoich potrzeb. Wystarczy wybrać odpowiednią technologię, która najlepiej pasuje do danej aplikacji. 

Mając na uwadze, że sprężarki spiralne mogą być stosowane z różnymi czynnikami chłodniczymi, ten sam agregat może pracować z czynnikami R134a oraz R404A/R507. Dzięki temu unikniemy dodatkowych komplikacji związanych z wyborem odpowiedniego agregatu w zależności od typu czynnika.

Zastosowanie typowych podzespołów Danfoss wysokiej jakości
Standardowo, w ramach agregatu, dostarczamy sprężarkę, regulator prędkości obrotowej wentylatora, presostat, filtr odwadniacz, wziernik, zawory odcinające, stycznik oraz wyłącznik silnikowy – wszystko w mocnej, stalowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Typowe podzespoły Danfoss, dostępne są we wszystkich hurtowniach chłodniczych.

Zadzwoń do Danfoss dziś żeby uzyskać więcej informacji
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ Agregaty skraplające

Zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwą instalację oraz wysoką efektywność energetyczną. Nowa linia agregatów OPTYMA PLUSTM ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do twoich potrzeb. Wystarczy wybrać odpowiednią technologię, która najlepiej pasuje do danej aplikacji.