Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi

Zawsze dobry wybór

Nowa linia agregatów skraplających OPTYMA PLUS™ firmy Danfoss zapewnia dodatkowe udogodnienia dla użytkownika, większą sprawność oraz niezawodność. Zastosowanie chłodniczej sprężarki spiralnej MLZ to kolejny krok w rozwoju agregatów skraplających. Szybki i łatwy montaż umożliwia wykorzystanie czasu na rzeczy, które naprawdę się liczą.
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

Informacje o agregatach OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi

OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

Chłodnicze sprężarki spiralne

Odwiedź stronę Chłodnictwo Rozwiązania, aby uzyskać więcej informacji na temat Chłodniczych sprężarek spiralnych (MLZ).
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ Agregaty skraplające

Zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwą instalację oraz wysoką efektywność energetyczną. Nowa linia agregatów OPTYMA PLUSTM ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do twoich potrzeb. Wystarczy wybrać odpowiednią technologię, która najlepiej pasuje do danej aplikacji.