Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ZAPRASZAMY NA TARGI  POLAGRA-TECH 2009

10 września 2009
MTP-Poznań • 14-17 września 2009 • Pawilon 5 • Stoisko 166
Szanowni Państwo,  

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na nadchodzących Międzynarodowych Targach POLAGRA-TECH 2009, które odbędą się w Poznaniu, w dniach 14÷17 września br.

W tym roku chcemy zwrócić Państwa specjalną uwagę na korzyści wynikające z zastosowania cichych, kompletnie wyposażonych i zabudowanych agregatów skraplających OPTYMA PLUS. W ramach wystawy, organizowanej przez Krajowe Forum Chłodnictwa, zaprezentujemy pracę w/w urządzenia na stanowisku demonstracyjnym, będącym kompletnym układem chłodniczym, sterowanym za pomocą OPTYMA CONTROL.
 
Spotkanie podczas targów, będzie okazją do zaprezentowania nowości w ofercie chłodniczej Danfoss, jak też wymiany opinii i uwag. Jak zawsze jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i oczekiwania w stosunku do naszej firmy.

Dział Chłodnictwa Danfoss





Dyżur na stoisku pełnić będą następujące osoby:

Poniedziałek (14.09)    Jacek Sychowicz, Krzysztof Stawecki
Wtorek (15.09)            Krzysztof Stawecki
Środa (16.09)              Paweł Rękawek
Czwartek (17.09)         Pawrł Rękawek

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.