Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Rozszerzenie rodziny zaworów ICV

28 października 2009
Zawory ICV (serwosterowane ICS i zawory z napędem silnikowym ICM) zostały wprowa-dzone do oferty w roku 2004. Początkowo obejmowały zakres średnic 20 do 65, obecnie wprowadzane są na rynek zawory większe, o średnicach przyłączy do 150 mm.
Chcesz wiedzieć więcej o zaworach ICV zapraszamy do przeczytania artykułu:

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.