Ze względu na bardzo łatwe wprowadzanie nastaw i uruchomienie AKS 4100/4100U przyczyni się do znacznej oszczędności czasu podczas instalacji i rozruchu. AKS 4100/4100U może być stosowana do wszystkich niepalnych czynników chłodniczych oraz amoniaku i CO2. AKS 4100/4100U są dostępne w wersjach z kablem prowadzącym lub z kablem prowadzącym i osłoną, z wyświetlaczem lub bez oraz w różnych długościach czujnika.
Wszystkie czujniki w nowym AKS 4100/4100U są łatwe w instalacji i w pełni elastyczne. Nie ma potrzeby kalibracji, a długość sondy można łatwo dostosować do potrzeb, podczas montażu
AKS 4100/4100U w wersji z kablem jest odpowiednia dla większości powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R 717 (amoniak), HCFC, HFC i obojętnych gazów / cieczy, z wyjątkiem CO2, i różnej długości od 800 mm (31,5 cala) i do 5000 mm (197 cali).
Wersja AKS 4100/4100U z kablem w osłonie jest przeznaczona do stosowania do CO2. Może być również stosowana do wszystkich innych czynników chłodniczych które są powszechnie używane.