Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

KATALOG 2009 "Danfoss dla Chłodnictwa" - JUŻ DOSTĘPNY!!!

25 czerwca 2009

Katalog  CD-ROM zawiera:

  • Pełną dokumentację produktów dedykowanych dla chłodnictwa:
    • karty katalogowe
    • instrukcje montażu
    • katalogi części zamiennych
  • Programy narzędziowe do doboru.
  • Listę autoryzowanych dystrybutorów prowadzących sprzedaż urządzeń Danfoss dla Chłodnictwa.
Łatwe użytkowanie - oszczędność czasu
  • Szybkie kopiowanie całej dokumentacji z płyty CD na dysk twardy twojego komputera.
  • Szybki przegląd oferty Danfoss dla Chłodnictwa za pośrednictwem umieszczonych w zakładkach katalogu grup produktowych.
  • Szybki dostęp do odpowiedniej dokumentacji produktu poprzez skorowidz z nazwami handlowymi urządzeń.
  • Szybka instalacja programów narzędziowych ułatwiających dobór produktów.


SPRAWDŹ !!!
Jeżeli chcesz uzyskać Katalog 2009 Danfoss dla Chłodnictwa proszę o przesłanie emaila z tematem "Katalog 2009" na adres: chłodnictwo@danfoss.com.

Nie zapomnij o umieszczeniu w  emailu następujących danych kontaktowych:
Imię i Nazwisko:
Nazwę firmy:
Adres pocztowy:

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.