Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
koolapp

Zwiększ ciśnienie swojego telefonu z Danfoss KoolApp™

23 stycznia 2012
Nowa aplikacja Danfoss dla smartfonów jeszcze bardziej ułatwia przeliczanie czynników chłodniczych

Suwak chłodniczy to narzędzie niezbędne dla wszystkich profesjonalistów HVAC-R. Najdokładniejsza na świecie aplikacja suwaka chłodniczego jest już dostępna do pobrania. Korzystając z aplikacji KoolApp natychmiast otrzymasz dokładny przelicznik temperatury na ciśnienie niezależnie od celu jej zastosowania i tego gdzie jesteś. Możesz wpisać dokładne dane lub użyć linijki - suwaka, która błyskawicznie wskaże precyzyjny wynik. Zapomnij o swoim tradycyjnym suwaku, a zacznij korzystać z telefonu.
KoolApp™ wyposażony jest w 48 różnych czynników chłodniczych, wśród nich można znaleźć między innymi wchodzące na rynek czynniki chłodnicze R744, R290 i R32. Jedną z zalet aplikacji jest możliwość dostosowania ustawień do potrzeb użytkownika. KoolApp zapamiętuje te czynniki, których używasz najczęściej, aby uniknąć przewijania całej dostępnej listy. Ponadto możesz łatwo zmieniać stopnie Celcjusza na Fahrenheita czy jednostki ciśnienia bar na psi, przy tym najważniejsze dane są wyświetlone na tym samym ekranie. Przy wyborze czynnika chłodniczego na ekranie automatycznie pojawia się również:
  • Przelicznik temperatury na ciśnienie
  • Potencjalny wpływ na globalne ocieplenie
  • Potencjalny wpływ na zmniejszenie warstwy ozonowej
  • Temperatura Krytyczna
  • Punkt wrzenia

Aplikacja KoolApp™ jest już dostępna dla systemów iPhone i Android. Nie czekaj, pobierz KoolApp już dziś!

Programy doboru komponentów chłodniczych

Programy doboru stworzyliśmy tak, aby ułatwić i przyśpieszyć pracę naszych klientów. Pozwalają one na optymalne dopasowanie komponentów chłodniczych do potrzeb użytkowników. Dążymy w ten sposób do zapewnienia pełnej satysfakcji z produktów Danfoss i do znalezienia właściwego rozwiązania w dowolnej sytuacji.

W każdej chwili jesteśmy dostępni po to, aby Ci pomóc. Zadzwoń do nas.