Innowacyjna metoda prowadzi do korzyści: 30% wyższa niezawodność
Nowa sprężarka PSH Performer® scroll do zooptymalizowanego ogrzewania na R410A to cztery wielkości , które obejmują zakres mocy grzewczej od 38 do 77kW, przy temperaturze -7˚C, 50˚C.Producenci sprzętu mogą wykorzystać płynny wtrysk czynnika, który przy zwiększonym zakresie temperatur zapewnia szerszą kopertę pracy systemu, a to z koleji daje większą niezawodność.