Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Oprogramowanie
> Optyma Plus™ Nowej Generacji
> Produkty
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> PSH hot solution
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Dystrybucja żywności

Rozwiązanie, które "rośnie" razem z potrzebami Klienta.

Firmy zajmujące się dystrybucją żywności są użytkownikami instalacji chłodniczych zużywających energię, wymagających nadzoru i serwisu. W łańcuchu chłodniczym dochodzi również do strat towaru. Wszystko to oznacza koszty. Nawet mała innowacja czy inwestycja przynosi w dłuższym czasie wymierne korzyści.

System monitoringu i sterowania ADAP-KOOL® dedykowany do instalacji chłodniczych w całym łańcuchu dystrybucji żywności obniża koszty energii, zapewnia jakość żywności i redukuje straty przechowywanego towaru.  

Inteligentne rozwiązanie. Szybki zwrot z inwestycji.  
System ADAP-KOOL® został zbudowany w oparciu o wyrafinowane technologie, aby precyzyjnie sterować temperaturą i oszczędzać energię. W rezultacie Klient może zaoszczędzić nawet do 30 % kosztów zużywanej energii i zredukować koszty swojej działalności. W zależności od skali działalności i zakresu zastosowania systemu zwrot inwestycji może nastąpić już po 2 latach eksploatacji.

Jakość żywności 
Zastosowanie systemu ADAP-KOOL® ułatwia spełnienie wymagań systemu jakości HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Temperatury sa regulowane i monitorowane w pełni automatycznie, zaś każda zmiana temperatury jest rejestrowana i dokumentowana.

Produkty i usługi adresowane do segmentu dystrybucji żywności:

  • System sterowania i monitoringu ADAP-KOOL®
  • Sprężarki
  • Agregaty skraplające
  • Regulatory mechaniczne
  • Armatura chłodnicza
  • Przetwornice częstotliwości AKD
  • Program konsultacyjny: RETAIL-CARE™

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.