Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ATEX - Industrial Refrigeration

Systemy chłodnictwa przemysłowego w potencjalnie wybuchowych atmosferach

(Obszar niebezpieczny) Dyrektywa ATEX 94/9/WE [ATmosphères EXplosives].

Elementy chłodnictwa przemysłowego są używane głównie w systemach chłodnictwa wykorzystujących amoniak, jednak niektóre z elementów są wykorzystywane w podobnych zastosowaniach, gdzie lokacje są sklasyfikowane jako obszary niebezpieczne.
Określenie ATEX pochodzi z języka francuskiego “ATmosphères EXplosives”. (Wybuchowe atmosfery)

Przez wiele lat firma Danfoss dostarczała elementy dla tego obszaru biznesowego, szczególnie w Europie. Jednakże, z powodu nowych, ostrzejszych przepisów, elementy chłodnicze oraz systemy chłodnictwa muszą obecnie spełniać wymagania dla potencjalnie wybuchowych atmosfer, jak zostało to określone w dyrektywie ATEX.


Dyrektywa ATEX 94/9/WE jest jedną z „nowych” dyrektyw europejskich.

Dyrektywa ATEX określa wymagania dla sprzętu przeznaczonego do użycia w potencjalnie wybuchowych atmosferach.

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.