Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Chłodnictwo od podstaw

Treść zamieszczonego poradnika skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zasadami działania sprężarkowego układu chłodniczego, lecz nie będących specjalistami w tej dziedzinie. Publikacja dostarcza czytelnikowi gruntownej wiedzy  o elementarnych prawach fizyki, rządzących chłodnictwem. Objaśnia w przystępny sposób budowę poszczególnych komponentów oraz potrzebę ich stosowania w urządzeniach chłodniczych.
Artykuł będzie przydatny, dla wszystkich rozpoczynających swoją karierę zawodową w chłodnictwie, a także dla studentów tej specjalności.

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.