Chłodnictwo i Klimatyzacja
> Chłodnictwo i klimatyzacja
> Nowości
> Dokumentacja techniczna
> Produkty
> Oprogramowanie
> OPTYMA PLUS™ ze sprężarkami spiralnymi lub tłokowymi
> Czynniki chłodnicze
> Oferta dla ..
> Materiały edukacyjne
> O nas
> Kontakty
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Office building

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Aktywność firmy w dziedzinie chłodnictwa obejmuje trzy obszary działania: domowe urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze małej i średniej wielkości, a także przemysłowe instalacje chłodnicze. W każdym z tych obszarów, automatyka decyduje o prawidłowości pracy całej instalacji. Dlatego też, już na etapie ich projektowania dobór materiałów i technologii produkcji jest podporządkowany podstawowemu kryterium, jakim jest wysoka jakość i niezawodność.
Oferta Danfossa w zakresie domowych urządzeń chłodniczych obejmuje hermetyczne sprężarki tłokowe na prąd przemienny i stały oraz termostaty dla chłodziarek i zamrażarek stosowane przez najlepszych producentów. Hermetyczne sprężarki z płynną regulacją prędkości obrotowej, a więc i wydajności, niewątpliwie stanowią zapowiedź nowych trendów w konstrukcji małych mebli chłodniczych.

Wśród automatyki dla urządzeń chłodniczych małej i średniej wielkości szczególną rolę odgrywają systemy sterowania i monitoringu ADAP-KOOL® - przeznaczone w głównej mierze dla supermarketów. Umożliwiają zdalną kontrolę pracy instalacji, rejestrację przebiegów parametrów pracy urządzenia (np. temperatur), a także zdalne prowadzenie prac diagnostycznych i serwisowych. Rozbudowany moduł sygnalizowania stanów alarmowych zapewnia przesłanie informacji o awarii do dowolnego miejsca poprzez sieć telefoniczną. Oprócz automatyki ważną grupę urządzeń dla chłodnictwa stanowią sprężarki i agregaty skraplające. Synonimem najwyższej jakości są czarne sprężarki, produkowane m.in. we Flensburgu w Niemczech Ponadto od kilku lat w ofercie firmy znajdują się niebieskie sprężarki Maneurop - głównie sprężarki tłokowe i wyposażone w nie agregaty. Dzięki temu gama oferowanych sprężarek i agregatów obejmuje jednostki o wydajności od kilkudziesięciu watów do kilkudziesięciu kilowatów. Na rynku klimatyzacyjnym coraz większym zainteresowaniem cieszą się nasze nowoczesne sprężarki spiralne.

Danfoss jest w stanie dostarczyć automatykę i armaturę dla każdej przemysłowej instalacji chłodniczej - głównie dla urządzeń amoniakalnych. Jesienią 1996 roku do grupy Danfoss dołączył duński Danvalve produkujący armaturę dla chłodnictwa: zawory odcinające, zwrotne, bezpieczeństwa, regulacyjne filtry, poziomowskazy i wzierniki.

Danfoss, jak na lidera rynkowego przystało, stale wyznacza nowe kierunki rozwoju automatyki chłodniczej. Tak było w przypadku elektronicznych zaworów rozprężnych, które w niektórych zastosowaniach stały się obowiązującym standardem. Tak jest w przypadku zaworów rozprężnych serii TU, których cienkościenne korpusy wykonane są ze stali nierdzewnej, a bimetaliczne (stal nierdzewna i miedź) przyłącza umożliwiają błyskawiczne wlutowanie zaworu w instalację bez obawy jego uszkodzenia.
Sterowniki serii ADAP-KOOL® realizują szereg niespotykanych u innych producentów funkcji, umożliwiających osiągnięcie znacznych oszczędności zużycia energii. Obsługa staje się coraz prostsza - dobrym przykładem może być sterownik komorowy, który wyposażono w duży graficzny wyświetlacz ułatwiający konfigurację urządzenia, odczyt ustawień, parametrów i zapisów wbudowanego rejestratora.

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.