Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

RT, Presostaty (regulatory ciśnienia) do instalacji parowych z certyfikatem TUV

17 pozycja/e

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

  • Ile wynosi maksymalna/minimalna wartosc temperatury/cisnienia, która mozna nastawic przy pomocy regulatora Danfoss?
  • Jaka jest numeracja zacisków?
  • Co to oznacza, ze przelacznik RT ma stopien ochrony IP66?
  • Po montazu regulatora i jego nastawieniu zgodnie z wartosciami na skali, rzeczywista wartosc cisnienia nie odpowiada wartosci skalowej. Dlaczego?
  • Szukam regulatora cisnienia i temperatury o najwyzszym stopniu ochrony IP. Jaki moge wybrac?
  • Jak dziala reczny reset w przypadku presostatów oraz termostatów?
  • Co oznaczaja litery A, W, B i S w oznaczeniach presostatów typu RT?
  • Co oznacza skrót SPDT?
  • Jaki uklad styków lub zestyków jest najczesciej uzywany w presostatach Danfoss?
  • Jaki presostat nadaje sie do zastosowan wymagajacych wysokiej powtarzalnosci i dokladnosci pracy oraz nastawianej mechanicznej regulacji zalaczen?
  • Kiedy nalezy uzywac pozlacanych styków?
  • Gdzie znajde dane techniczne dotyczace regulatorów dwustanowych?
  • Czy regulatory typu RT wymagaja zewnetrznego zródla zasilania?
  • Czy patrzac na RT z zewnatrz, mozna stwierdzic, czy ma on podwójny mieszek czy nie?
  • Czy mozna kupic same styki regulatorów typu RT?
  • Które presostaty nadaja sie do pracy z woda morska lub innymi mediami z czastkami stalymi lub osadami?
  • W którym miejscu znajde date produkcji urzadzenia?