Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

MBC 5000, Blokowe presostaty (przekaźniki ciśnieniowe)

38 pozycja/e

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

  • W mojej instalacji wystepuja pulsacje. Jaki presostat powinienem wybrac?
  • Czy mozna uzywac presostatów Danfoss, gdy czynnikiem roboczym jest woda morska?
  • Ile wynosi maksymalna/minimalna wartosc temperatury/cisnienia, która mozna nastawic przy pomocy regulatora Danfoss?
  • Jaka jest numeracja zacisków?
  • Czy presostaty Danfoss mozna uzywac z takim czynnikiem roboczym jak tlen?
  • Po montazu regulatora i jego nastawieniu zgodnie z wartosciami na skali, rzeczywista wartosc cisnienia nie odpowiada wartosci skalowej. Dlaczego?
  • Które presostaty posiadaja certyfikat PED (Pressure Equipment Directive)?
  • Szukam regulatora cisnienia i temperatury o najwyzszym stopniu ochrony IP. Jaki moge wybrac?
  • Które presostaty posiadaja najwyzsza odpornosc na drgania?
  • Jaki jest maksymalny zakres cisnienia presostatów MBC?
  • Jak dziala reczny reset w przypadku presostatów oraz termostatów?
  • Czy Danfoss ma w ofercie specjalne presostaty, które mozna zastosowac w instalacjach kotlów parowych?
  • Czy Danfoss oferuje specjalne presostaty do pracy z takim czynnikiem jak woda morska?
  • Jak zabezpieczyc presostat MBC przed nadmiernymi skokami cisnienia?
  • Co oznacza skrót SPDT?
  • Jaki uklad styków lub zestyków jest najczesciej uzywany w presostatach Danfoss?
  • Który presostat nadaje sie najlepiej do zastosowan w srodowisku morskim z medium o wysokiej pulsacji?
  • Jaki presostat nadaje sie do zastosowan wymagajacych wysokiej powtarzalnosci i dokladnosci pracy oraz nastawianej mechanicznej regulacji zalaczen?
  • Czym róznia sie presostaty MBC 5000 i MBC 5100?
  • Kiedy nalezy uzywac pozlacanych styków?
  • Czy macie presostaty do instalacji parowych, które maja certyfikat PED?
  • Jaki wylacznik cisnienia nalezy wybrac do pompy wodnej?
  • Gdzie znajde dane techniczne dotyczace regulatorów dwustanowych?
  • Czy mozna zamówic MBC z krótszym kablem i specjalna wtyczka (inna niz DIN)?
  • Czy sprzedajecie presostaty w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
  • Jaka jest procedura nastawy presostatów typu MBC?
  • Czy presostat z mieszkiem jest lepszy od membranowego?
  • Czy oferujecie urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych?
  • Czy moge stosowac presostaty typu RT lub inne typy w instalacjach parowych?
  • Potrzebuje prostego wylacznika cisnienia do uruchamiania sprezarki na prad trójfazowy. Który mam wybrac?
  • Czy to prawda, ze Danfoss nie uzywa deca-DBE w swoich presostatach?
  • Czy Danfoss produkuje urzadzenia do sterowania próznia w pompach prózniowych?
  • Czy wasze presostaty posiadaja certyfikaty GOST, wymagane na rynku rosyjskim?
  • Czy presostaty Danfoss posiadaja certyfikaty UL, CSA i ETL?
  • W jaki sposób mam monitorowac czas pozostaly do wymiany elementu filtrujacego?
  • Które presostaty nadaja sie do pracy z woda morska lub innymi mediami z czastkami stalymi lub osadami?
  • W którym miejscu znajde date produkcji urzadzenia?
  • Jakie srednice kabli zalecacie dla wtyczek Pg sprzedawanych z MBC?