W mojej instalacji wystepuja pulsacje.
Jaki presostat powinienem wybrac?
Czy mozna uzywac presostatów Danfoss, gdy czynnikiem roboczym jest woda morska?
Ile wynosi maksymalna/minimalna wartosc temperatury/cisnienia, która mozna nastawic przy pomocy regulatora Danfoss?
Odpowiedź: Danfoss produkuje presostaty wielu typów, które mozna nastawic w sposób dowolny w zakresie od -1 do 400 bar oraz termostaty, dla których zakres ustawien wynosi od -60 do +300 °C.
Jednakze kazdy regulator posiada swój charakterystyczny zakres nastawy, który opisano w katalogu produktów.
Najlepiej jest wybrac produkt, którego nastawy przelaczania nie beda znajdowaly sie blisko granic zakresu ustawien.
Jaka jest numeracja zacisków?
Odpowiedź: Zaciski wejsciowe sa zawsze numerowane NIEPARZYSCIE, zas wyjsciowe - PARZYSCIE, co tlumaczy dlaczego styk w prawie wszystkich presostatach oraz termostatach jest oznaczony jako 1, 2 i 4.
Czy presostaty Danfoss mozna uzywac z takim czynnikiem roboczym jak tlen?
Odpowiedź: Danfoss nie moze zagwarantowac, ze mieszki sa calkowicie pozbawione oleju, dlatego nie zalecamy klientom eksploatacji naszych presostatów z czystym tlenem.
Nasze presostaty zasadniczo dobrze pracuja z tlenem, jezeli czesci narazone na ten czynnik sa calkowicie pozbawione oleju. W razie obecnosci oleju zachodzi ryzyko wybuchu.
Czy mozna wymienic membrane wylacznika cisnieniowego CS?
Co to oznacza, ze presostaty RT maja "funkcje bezpiecznej pracy w razie uszkodzenia"?
Odpowiedź: Presostat jest "bezpieczny w razie uszkodzenia", jezeli styk przelaczny moze pozostac w bezpiecznym polozeniu lub w nie przejsc w przypadku awarii.
Presostaty RT wyposazono w dwa mieszki, zewnetrzny i wewnetrzny.
Uklad podwójnego mieszka uniemozliwia utrate cisnienia w przypadku pekniecia.
Pekniecie mieszka wewnetrznego powoduje spadek cisnienia sterowania do poziomu trzykrotnie nizszego niz wartosc wstepna i wylaczenie urzadzenia sterowanego. Pekniecie mieszka zewnetrznego powoduje spadek cisnienia sterowania odcieciem o 3 bary ponizej wartosci wstepnej, zapewniajac bezpieczna prace w razie uszkodzenia.
Po montazu regulatora i jego nastawieniu zgodnie z wartosciami na skali, rzeczywista wartosc cisnienia nie odpowiada wartosci skalowej.
Dlaczego?
Które presostaty posiadaja certyfikat PED (Pressure Equipment Directive)?
Szukam regulatora cisnienia i temperatury o najwyzszym stopniu ochrony IP. Jaki moge wybrac?
Które presostaty posiadaja najwyzsza odpornosc na drgania?
Jak dziala reczny reset w przypadku presostatów oraz termostatów?
Czy Danfoss ma w ofercie specjalne presostaty, które mozna zastosowac w instalacjach kotlów parowych?
Czy Danfoss oferuje specjalne presostaty do pracy z takim czynnikiem jak woda morska?
Co oznacza skrót SPDT?
Jaki uklad styków lub zestyków jest najczesciej uzywany w presostatach Danfoss?
Który presostat nadaje sie najlepiej do zastosowan w srodowisku morskim z medium o wysokiej pulsacji?
Jaki presostat nadaje sie do zastosowan wymagajacych wysokiej powtarzalnosci i dokladnosci pracy oraz nastawianej mechanicznej regulacji zalaczen?
Kiedy nalezy uzywac pozlacanych styków?
Czy macie presostaty do instalacji parowych, które maja certyfikat PED?
Jaki wylacznik cisnienia nalezy wybrac do pompy wodnej?
Gdzie znajde dane techniczne dotyczace regulatorów dwustanowych?
Czy sprzedajecie presostaty w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
Czy presostat z mieszkiem jest lepszy od membranowego?
Odpowiedź: To zalezy od Twoich wymagan.
Wersje z membrana (pod warunkiem, ze jednostki sa podobnej wielkosci) sa bardziej odporne na pulsacje cisnienia i uderzenia hydrauliczne. Wersje te nadaja sie lepiej do pracy z czynnikami zawierajacymi osady lub czastki stale.
Jednakze wersje z membrana cechuja sie wyzsza mechaniczna róznica zalaczen i nizsza powtarzalnoscia.
Czy oferujecie urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych?
Czy moge stosowac presostaty typu RT lub inne typy w instalacjach parowych?
Odpowiedź: W zaleznosci od temperatury pary nalezy zastosowac oddzielacz skroplin, który bedzie w naturalny sposób odseparowywal wode w instalacji.
Presostaty RT mozna stosowac dla temperatur do 80°C, zas BCP - do 120°C.
Jak ustawic mechaniczna róznice zalaczen na wylaczniku cisnieniowym typu CS?
Odpowiedź: W broszurze technicznej produktu znajduje sie ilosc obrotów, jakie nalezy wykonac srubokretem, aby nastawic zadana wartosc cisnienia.
Broszure mozna pobrac z naszego katalogu internetowego.
Potrzebuje prostego wylacznika cisnienia do uruchamiania sprezarki na prad trójfazowy. Który mam wybrac?
Czy to prawda, ze Danfoss nie uzywa deca-DBE w swoich presostatach?
Odpowiedź: Nasze produkty (wlaczajac w to presostaty) spelniaja wymagania dyrektywy RoHS.
Dyrektywa ta zakazuje uzywania okreslonych substancji niebezpiecznych, np. PBDE (polibromowanych eterów difenylowych) i PBB (polibromobifenyli). PBDE i PBB byly domieszkami opózniajacymi zaplon elementów plastikowych.
Obecnie nasze produkty nie zawieraja PBDE.
Czy Danfoss produkuje urzadzenia do sterowania próznia w pompach prózniowych?
Czy wasze presostaty posiadaja certyfikaty GOST, wymagane na rynku rosyjskim?
Czy presostaty Danfoss posiadaja certyfikaty UL, CSA i ETL?
Odpowiedź: Presostaty typu KP sa produkowane specjalnie wedlug wymagan obowiazujacych w instalacjach kotlowych w Ameryce Pólnocnej.
Produkty tej serii sa dostepne w specjalnej wersji UL i mozna je zaopatrzyc w obudowe o stopniu ochrony IP55.
Presostaty typu BCP i RT nie maja certyfikatów UL, CSA i ETL.
W jaki sposób mam monitorowac czas pozostaly do wymiany elementu filtrujacego?
Odpowiedź: W tym celu nalezy zainstalowac róznicowy presostat. Do przelacznika nalezy podlaczyc wlot i wylot filtra.
Gdy element filtrujacy bedzie nasycony, spowoduje to wzrost cisnienia i wyzwolenie przelacznika, sygnalizujac koniecznosc wymiany elementu.
Które presostaty nadaja sie do pracy z woda morska lub innymi mediami z czastkami stalymi lub osadami?
Odpowiedź: W przypadku wody morskiej nalezy stosowac presostaty z membranami:
- KPS 43, 45 i 47
- CAS 143, 145 i 147
- MBC 5100 z membranami
Woda morska moze zawierac rózne zanieczyszczenia, a z pewnosnia zawiera sól; oba te czynniki beda osadzaly sie w instalacji.
Jezeli na powierzchni mieszka osadza sie sól, moze ona blyskawicznie zaklócic jego prace.
Membrany sa z kolei bardzo gladkie i elastyczne, wiec w ich przypadku sól nie stanowi wiekszego problemu.
Elastycznosc i ksztalt membran pozwalaja usuwac osady z ich powierzchni. Dlatego tez urzadzenie bedzie pracowalo dopóki nie zostanie w calosci zapchane osadem.
Osad jest szczególnie niebezpieczny dla urzadzen z niewielkimi mieszkami, np. takich jak MBC.
Jezeli musisz uzyc presostatów posiadajacych mieszki, staraj sie wybrac model o najwiekszych mieszkach. W ich przypadku powierzchnie, na których zalegaja osady sa od siebie oddalone, co wydluza czas do zaklócenia pracy mieszka. Takim presostatem jest presostat typu RT.
W którym miejscu znajde date produkcji urzadzenia?
Odpowiedź: Nalezy szukac kodu podobnego do ponizszych:
AB - oznacza kraj, w którym znajduje sie fabryka (tu: Polska)
29 - dwie pierwsze cyfry, które oznaczaja tydzien produkcji
6 - ostatnia cyfra oznacza rok produkcji (tu: 2006).