W mojej instalacji wystepuja pulsacje.
Jaki presostat powinienem wybrac?
Czy mozna uzywac presostatów Danfoss, gdy czynnikiem roboczym jest woda morska?
Ile wynosi maksymalna/minimalna wartosc temperatury/cisnienia, która mozna nastawic przy pomocy regulatora Danfoss?
Odpowiedź: Danfoss produkuje presostaty wielu typów, które mozna nastawic w sposób dowolny w zakresie od -1 do 400 bar oraz termostaty, dla których zakres ustawien wynosi od -60 do +300 °C.
Jednakze kazdy regulator posiada swój charakterystyczny zakres nastawy, który opisano w katalogu produktów.
Najlepiej jest wybrac produkt, którego nastawy przelaczania nie beda znajdowaly sie blisko granic zakresu ustawien.
Jaka jest numeracja zacisków?
Odpowiedź: Zaciski wejsciowe sa zawsze numerowane NIEPARZYSCIE, zas wyjsciowe - PARZYSCIE, co tlumaczy dlaczego styk w prawie wszystkich presostatach oraz termostatach jest oznaczony jako 1, 2 i 4.
Czy presostaty Danfoss mozna uzywac z takim czynnikiem roboczym jak tlen?
Odpowiedź: Danfoss nie moze zagwarantowac, ze mieszki sa calkowicie pozbawione oleju, dlatego nie zalecamy klientom eksploatacji naszych presostatów z czystym tlenem.
Nasze presostaty zasadniczo dobrze pracuja z tlenem, jezeli czesci narazone na ten czynnik sa calkowicie pozbawione oleju. W razie obecnosci oleju zachodzi ryzyko wybuchu.
Po montazu regulatora i jego nastawieniu zgodnie z wartosciami na skali, rzeczywista wartosc cisnienia nie odpowiada wartosci skalowej.
Dlaczego?
Które presostaty posiadaja certyfikat PED (Pressure Equipment Directive)?
Szukam regulatora cisnienia i temperatury o najwyzszym stopniu ochrony IP. Jaki moge wybrac?
Które presostaty posiadaja najwyzsza odpornosc na drgania?
Jak dziala reczny reset w przypadku presostatów oraz termostatów?
Czy Danfoss ma w ofercie specjalne presostaty, które mozna zastosowac w instalacjach kotlów parowych?
Czy Danfoss oferuje specjalne presostaty do pracy z takim czynnikiem jak woda morska?
Co oznacza skrót SPDT?
Jaki uklad styków lub zestyków jest najczesciej uzywany w presostatach Danfoss?
Który presostat nadaje sie najlepiej do zastosowan w srodowisku morskim z medium o wysokiej pulsacji?
Jaki presostat nadaje sie do zastosowan wymagajacych wysokiej powtarzalnosci i dokladnosci pracy oraz nastawianej mechanicznej regulacji zalaczen?
Kiedy nalezy uzywac pozlacanych styków?
Jaka jest podstawowa róznica miedzy presostatami KPS i CAS?
Czy macie presostaty do instalacji parowych, które maja certyfikat PED?
Jaki wylacznik cisnienia nalezy wybrac do pompy wodnej?
Gdzie znajde dane techniczne dotyczace regulatorów dwustanowych?
Czy sprzedajecie presostaty w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
Czy presostat z mieszkiem jest lepszy od membranowego?
Odpowiedź: To zalezy od Twoich wymagan.
Wersje z membrana (pod warunkiem, ze jednostki sa podobnej wielkosci) sa bardziej odporne na pulsacje cisnienia i uderzenia hydrauliczne. Wersje te nadaja sie lepiej do pracy z czynnikami zawierajacymi osady lub czastki stale.
Jednakze wersje z membrana cechuja sie wyzsza mechaniczna róznica zalaczen i nizsza powtarzalnoscia.
Czy oferujecie urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych?
Czy moge stosowac presostaty typu RT lub inne typy w instalacjach parowych?
Odpowiedź: W zaleznosci od temperatury pary nalezy zastosowac oddzielacz skroplin, który bedzie w naturalny sposób odseparowywal wode w instalacji.
Presostaty RT mozna stosowac dla temperatur do 80°C, zas BCP - do 120°C.
Potrzebuje prostego wylacznika cisnienia do uruchamiania sprezarki na prad trójfazowy. Który mam wybrac?
Czy to prawda, ze Danfoss nie uzywa deca-DBE w swoich presostatach?
Odpowiedź: Nasze produkty (wlaczajac w to presostaty) spelniaja wymagania dyrektywy RoHS.
Dyrektywa ta zakazuje uzywania okreslonych substancji niebezpiecznych, np. PBDE (polibromowanych eterów difenylowych) i PBB (polibromobifenyli). PBDE i PBB byly domieszkami opózniajacymi zaplon elementów plastikowych.
Obecnie nasze produkty nie zawieraja PBDE.
Czy Danfoss produkuje urzadzenia do sterowania próznia w pompach prózniowych?
Czy wasze presostaty posiadaja certyfikaty GOST, wymagane na rynku rosyjskim?
Czy presostaty Danfoss posiadaja certyfikaty UL, CSA i ETL?
Odpowiedź: Presostaty typu KP sa produkowane specjalnie wedlug wymagan obowiazujacych w instalacjach kotlowych w Ameryce Pólnocnej.
Produkty tej serii sa dostepne w specjalnej wersji UL i mozna je zaopatrzyc w obudowe o stopniu ochrony IP55.
Presostaty typu BCP i RT nie maja certyfikatów UL, CSA i ETL.
W jaki sposób mam monitorowac czas pozostaly do wymiany elementu filtrujacego?
Odpowiedź: W tym celu nalezy zainstalowac róznicowy presostat. Do przelacznika nalezy podlaczyc wlot i wylot filtra.
Gdy element filtrujacy bedzie nasycony, spowoduje to wzrost cisnienia i wyzwolenie przelacznika, sygnalizujac koniecznosc wymiany elementu.
Które presostaty nadaja sie do pracy z woda morska lub innymi mediami z czastkami stalymi lub osadami?
Odpowiedź: W przypadku wody morskiej nalezy stosowac presostaty z membranami:
- KPS 43, 45 i 47
- CAS 143, 145 i 147
- MBC 5100 z membranami
Woda morska moze zawierac rózne zanieczyszczenia, a z pewnosnia zawiera sól; oba te czynniki beda osadzaly sie w instalacji.
Jezeli na powierzchni mieszka osadza sie sól, moze ona blyskawicznie zaklócic jego prace.
Membrany sa z kolei bardzo gladkie i elastyczne, wiec w ich przypadku sól nie stanowi wiekszego problemu.
Elastycznosc i ksztalt membran pozwalaja usuwac osady z ich powierzchni. Dlatego tez urzadzenie bedzie pracowalo dopóki nie zostanie w calosci zapchane osadem.
Osad jest szczególnie niebezpieczny dla urzadzen z niewielkimi mieszkami, np. takich jak MBC.
Jezeli musisz uzyc presostatów posiadajacych mieszki, staraj sie wybrac model o najwiekszych mieszkach. W ich przypadku powierzchnie, na których zalegaja osady sa od siebie oddalone, co wydluza czas do zaklócenia pracy mieszka. Takim presostatem jest presostat typu RT.
W którym miejscu znajde date produkcji urzadzenia?
Odpowiedź: Nalezy szukac kodu podobnego do ponizszych:
AB - oznacza kraj, w którym znajduje sie fabryka (tu: Polska)
29 - dwie pierwsze cyfry, które oznaczaja tydzien produkcji
6 - ostatnia cyfra oznacza rok produkcji (tu: 2006).