Co to jest pasmo neutralne (strefa neutralna)?
W mojej instalacji wystepuja pulsacje.
Jaki presostat powinienem wybrac?
Czy mozna uzywac presostatów Danfoss, gdy czynnikiem roboczym jest woda morska?
Ile wynosi maksymalna/minimalna wartosc temperatury/cisnienia, która mozna nastawic przy pomocy regulatora Danfoss?
Odpowiedź: Danfoss produkuje presostaty wielu typów, które mozna nastawic w sposób dowolny w zakresie od -1 do 400 bar oraz termostaty, dla których zakres ustawien wynosi od -60 do +300 °C.
Jednakze kazdy regulator posiada swój charakterystyczny zakres nastawy, który opisano w katalogu produktów.
Najlepiej jest wybrac produkt, którego nastawy przelaczania nie beda znajdowaly sie blisko granic zakresu ustawien.
Jaka jest numeracja zacisków?
Odpowiedź: Zaciski wejsciowe sa zawsze numerowane NIEPARZYSCIE, zas wyjsciowe - PARZYSCIE, co tlumaczy dlaczego styk w prawie wszystkich presostatach oraz termostatach jest oznaczony jako 1, 2 i 4.
Czy presostaty Danfoss mozna uzywac z takim czynnikiem roboczym jak tlen?
Odpowiedź: Danfoss nie moze zagwarantowac, ze mieszki sa calkowicie pozbawione oleju, dlatego nie zalecamy klientom eksploatacji naszych presostatów z czystym tlenem.
Nasze presostaty zasadniczo dobrze pracuja z tlenem, jezeli czesci narazone na ten czynnik sa calkowicie pozbawione oleju. W razie obecnosci oleju zachodzi ryzyko wybuchu.
Szukam czesci zamiennej do zakupionego produktu.
Czy dysponujecie nim?
Czy mozna wymienic membrane wylacznika cisnieniowego CS?
Co to oznacza, ze presostaty RT maja "funkcje bezpiecznej pracy w razie uszkodzenia"?
Odpowiedź: Presostat jest "bezpieczny w razie uszkodzenia", jezeli styk przelaczny moze pozostac w bezpiecznym polozeniu lub w nie przejsc w przypadku awarii.
Presostaty RT wyposazono w dwa mieszki, zewnetrzny i wewnetrzny.
Uklad podwójnego mieszka uniemozliwia utrate cisnienia w przypadku pekniecia.
Pekniecie mieszka wewnetrznego powoduje spadek cisnienia sterowania do poziomu trzykrotnie nizszego niz wartosc wstepna i wylaczenie urzadzenia sterowanego. Pekniecie mieszka zewnetrznego powoduje spadek cisnienia sterowania odcieciem o 3 bary ponizej wartosci wstepnej, zapewniajac bezpieczna prace w razie uszkodzenia.
Co to oznacza, ze przelacznik RT ma stopien ochrony IP66?
Odpowiedź: IP jest to systemem klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianego przez obudowy urzadzen.
Kod IP zawiera 2 cyfry.
Pierwsza cyfra oznacza stopien ochrony przed przedostawaniem sie cial obcych, zas druga - stopien wodoszczelnosci.
Stopien ochrony IP66 oznacza, ze do wnetrza obudowy nie moga przedostac sie pyl ani drut o srednicy 1 mm, oraz ze obudowa jest szczelna pod strumieniem wody z dowolnego kierunku i o natezeniu przeplywu równym 100 litrów na minute.
Czy presostaty KP, KPI i KPS mozna stosowac z czynnikami cieklymi?
Po montazu regulatora i jego nastawieniu zgodnie z wartosciami na skali, rzeczywista wartosc cisnienia nie odpowiada wartosci skalowej.
Dlaczego?
Które presostaty posiadaja certyfikat PED (Pressure Equipment Directive)?
Gdzie znajde certyfikaty dla produktów Danfoss? Czy macie np. certyfikat PED dla modelu KP7W?
Czy produkty Danfoss sa zgodne z dyrektywa RoHS (Ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych)?
Odpowiedź: Tak. Wszystkie deklaracje zgodnosci naszych wyrobów, wraz z deklaracjami zgodnosci RoHS i WEEE, znajduja sie w naszym katalogu internetowym. Po wyszukaniu interesujacego Cie produktu i zwiazanego z nim dokumentu, nalezy kliknac w link "Dokumentacja" lub "Certyfikaty".
Szukam regulatora cisnienia i temperatury o najwyzszym stopniu ochrony IP. Jaki moge wybrac?
Co oznacza "zasada proporcjonalnego dzialania" w przypadku presostatów typu KPI?
Które presostaty posiadaja najwyzsza odpornosc na drgania?
Jaki jest maksymalny zakres cisnienia presostatów MBC?
Jak dziala reczny reset w przypadku presostatów oraz termostatów?
Co oznaczaja litery A, W, B i S w oznaczeniach presostatów typu RT?
Czy Danfoss ma w ofercie specjalne presostaty, które mozna zastosowac w instalacjach kotlów parowych?
Czy Danfoss oferuje specjalne presostaty do pracy z takim czynnikiem jak woda morska?
Jak zabezpieczyc presostat MBC przed nadmiernymi skokami cisnienia?
Co oznacza skrót SPDT?
Jaki uklad styków lub zestyków jest najczesciej uzywany w presostatach Danfoss?
Który presostat nadaje sie najlepiej do zastosowan w srodowisku morskim z medium o wysokiej pulsacji?
Czy mozna podniesc stopien ochrony IP obudowy regulatorów KP?
Jaki presostat nadaje sie do zastosowan wymagajacych wysokiej powtarzalnosci i dokladnosci pracy oraz nastawianej mechanicznej regulacji zalaczen?
Czym róznia sie presostaty MBC 5000 i MBC 5100?
Kiedy nalezy uzywac pozlacanych styków?
Jaka jest podstawowa róznica miedzy presostatami KPS i CAS?
Szukam pewnego numeru katalogowego Danfoss, ale nie moge go znalezc w zadnym katalogu.
Czy moge przeslac wam do naprawy czesc wyprodukowana przez wasza firme?
Czy macie presostaty do instalacji parowych, które maja certyfikat PED?
Czy firma Danfoss oferuje produkty z certyfikatem ATEX (EEx)?
Odpowiedź: Tak. Mozna zamówic cewki zaworów elektromagnetycznych, presostaty, termostaty, przetworniki cisnienia i czujniki temperatury z certyfikatem ATEX.
Jaki wylacznik cisnienia nalezy wybrac do pompy wodnej?
Gdzie znajde dane techniczne dotyczace regulatorów dwustanowych?
Z czego wykonane jest przylacze kielichowe 1/4" presostatu typu KP?
Ile cykli pracy moze wykonac regulator KP?
Odpowiedź: Produkowane przez nas urzadzenia sa przekazywane z linii produkcyjnej do prób zywotnosci pracy elektrycznej i mechanicznej.
Próby te sa prowadzone w najbardziej nieprzyjaznych warunkach.
W ramach próby zywotnosci mechanicznej przelacznik musi wykonac przynajmniej 400.000 cykli - srednia norma wynosi 1.000.000 cykli.
W ramach próby zywotnosci elektrycznej przelacznik musi wykonac przynajmniej 100.000 cykli roboczych pod pelnym obciazeniem, zas srednia norma wynosi 400.000 cykli.
Czy moge zamówic zestaw srub z uszczelka dla presostatów KP?
Jaka jest dokladnosc skali regulatorów typu KP?
Czy regulatory typu RT wymagaja zewnetrznego zródla zasilania?
Czy wasze produkty sa dostepne na calym swiecie?
Czy macie katalog, który zawiera wszystkie wasze produkty?
Czy dostarczacie produkty na wylaczne zapotrzebowanie klienta?
Z jakich kanalów dystrybucji korzysta Danfoss?
Czy moge sprawdzic dostepnosc waszych produktów przez internet?
Gdzie znajde rysunki techniczne produktów Danfoss?
Odpowiedź: Rysunki wymiarowane i schematy funkcjonalne naszych produktów sa najczesciej dolaczone do ich ulotek technicznych.
W katalogu internetowym (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) nalezy wyszukac zadany produkt, po czym wybrac link "Dokumentacja", w którym znajduje sie wykaz dostepnych dokumentów.
Gdzie moge kierowac pytania w sprawach technicznych lub handlowych?
Czy dysponujecie lokalnymi magazynami produktów?
Gdzie znajde karty katalogowe produktów?
Czy macie strone internetowa w moim jezyku?
Czy zamówienia mozna skladac przez internet?
Czy Danfoss prowadzi dzialalnosc na calym swiecie?
Czy Danfoss jest niemiecka firma?
Czy sprzedajecie presostaty w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
Jaka jest procedura nastawy presostatów typu MBC?
Odpowiedź: 1. Zabezpieczyc sterowane zródlo cisnienia przy pomocy manometru oraz wskaznika stanu pod zlacze elektryczne MBC.
2. Podlaczyc jednostke do zródla cisnienia i wykonac polaczenie elektryczne ze wskaznikiem.
3. Powoli zmieniac wartosc cisnienia i obserwowac stan wskaznika.
4. Zapisac górna i dolna wartosc cisnienia zadzialania.
5. W razie potrzeby przekrecic srube regulacji zakresu, aby zmienic nastawe, po czym powtórzyc czynnosci nr 3 i 4.
6. Podlaczyc MBC do instalacji.
7. Sprawdzic wartosci nastawy przy pomocy manometru i wskaznika stanu instalacji.
8. W razie potrzeby dokonac niewielkich korekt nastawy.
9. Zapisac date i parametry nastawy na etykiecie, która nalezy zawiesic na presostacie.
Nalezy co jakis czas sprawdzac poprawnosc nastawy.
Wyniki kontroli zapisywac na etykiecie dolaczonej do przelacznika.
Nalezy równiez prowadzic dziennik odstepstw od normy: awarii pozostalych elementów, prac serwisowych itp.
Czy presostat z mieszkiem jest lepszy od membranowego?
Odpowiedź: To zalezy od Twoich wymagan.
Wersje z membrana (pod warunkiem, ze jednostki sa podobnej wielkosci) sa bardziej odporne na pulsacje cisnienia i uderzenia hydrauliczne. Wersje te nadaja sie lepiej do pracy z czynnikami zawierajacymi osady lub czastki stale.
Jednakze wersje z membrana cechuja sie wyzsza mechaniczna róznica zalaczen i nizsza powtarzalnoscia.
Jak podlaczyc zawór elektromagnetyczny do regulatora cisnienia/temperatury?
Czy oferujecie urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych?
Czy moge stosowac presostaty typu RT lub inne typy w instalacjach parowych?
Odpowiedź: W zaleznosci od temperatury pary nalezy zastosowac oddzielacz skroplin, który bedzie w naturalny sposób odseparowywal wode w instalacji.
Presostaty RT mozna stosowac dla temperatur do 80°C, zas BCP - do 120°C.
Jak ustawic mechaniczna róznice zalaczen na wylaczniku cisnieniowym typu CS?
Odpowiedź: W broszurze technicznej produktu znajduje sie ilosc obrotów, jakie nalezy wykonac srubokretem, aby nastawic zadana wartosc cisnienia.
Broszure mozna pobrac z naszego katalogu internetowego.
Potrzebuje prostego wylacznika cisnienia do uruchamiania sprezarki na prad trójfazowy. Który mam wybrac?
Czy to prawda, ze Danfoss nie uzywa deca-DBE w swoich presostatach?
Odpowiedź: Nasze produkty (wlaczajac w to presostaty) spelniaja wymagania dyrektywy RoHS.
Dyrektywa ta zakazuje uzywania okreslonych substancji niebezpiecznych, np. PBDE (polibromowanych eterów difenylowych) i PBB (polibromobifenyli). PBDE i PBB byly domieszkami opózniajacymi zaplon elementów plastikowych.
Obecnie nasze produkty nie zawieraja PBDE.
Czy moge uzyc presostatów typu RT 112 do pracy z biomasa?
Gdzie znajde informacje techniczne o waszych produktach?
Czy Danfoss produkuje urzadzenia do sterowania próznia w pompach prózniowych?
Czy wasze presostaty posiadaja certyfikaty GOST, wymagane na rynku rosyjskim?
Czy patrzac na RT z zewnatrz, mozna stwierdzic, czy ma on podwójny mieszek czy nie?
Odpowiedź: Tak, RT posiada ceche, po której mozna rozpoznac, czy wyposazono go w podwójny uklad mieszków: jest to nakretka (klucz 32 mm) na przylaczu cisnieniowym.
Co musze wiedziec, aby wybrac wlasciwy produkt?
Czy moge otrzymac plany kontroli jakosci/schematy produkcji/specyfikacje produktów/metodyke FMEA produktów Danfoss?
Czy presostaty Danfoss posiadaja certyfikaty UL, CSA i ETL?
Odpowiedź: Presostaty typu KP sa produkowane specjalnie wedlug wymagan obowiazujacych w instalacjach kotlowych w Ameryce Pólnocnej.
Produkty tej serii sa dostepne w specjalnej wersji UL i mozna je zaopatrzyc w obudowe o stopniu ochrony IP55.
Presostaty typu BCP i RT nie maja certyfikatów UL, CSA i ETL.
Czy moge otrzymac dokumentacje, broszury lub katalogi produktów?
Odpowiedź: Z checia wyslemy Ci omówienie naszej oferty w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z najblizszym biurem Danfoss lub wyslac e-mail na adres ia@danfoss.com, w którym nalezy opisac, które produkty i zastosowania Cie interesuja.
Zlozylem zamówienie w systemie internetowym.
Czy móglbym prosic o sprawdzenie daty dostawy zamówienia oraz kiedy przesylka dojdzie najwczesniej?
W jaki sposób mam monitorowac czas pozostaly do wymiany elementu filtrujacego?
Odpowiedź: W tym celu nalezy zainstalowac róznicowy presostat. Do przelacznika nalezy podlaczyc wlot i wylot filtra.
Gdy element filtrujacy bedzie nasycony, spowoduje to wzrost cisnienia i wyzwolenie przelacznika, sygnalizujac koniecznosc wymiany elementu.
Czy Danfoss dostarcza rozwiazania w zakresie sterowania cisnieniem sprezarek srubowych?
Czy ze strony Danfoss moge pobrac certyfikaty produktów?
Odpowiedź: Tak, wykaz wszystkich certyfikatów i dopuszczen produktów znajduje sie w naszym katalogu internetowym.
Jezeli nie mozesz odnalezc dokumentu, który cie interesuje, prosimy o kontakt droga telefoniczna lub mailowa.
Czy mozna kupic same styki regulatorów typu RT?
Z jakimi mediami moga pracowac produkty Danfoss?
Odpowiedź: To zalezy od materialów z jakich wykonane sa czesci, które moga byc narazone na stycznosc z medium.
Informacje te znajduja sie w broszurach technicznych / kartach katalogowych produktu.
Oferujemy produkty zaprojektowane specjalnie do pracy ze scisle okreslonymi czynnikami, np. woda pitna, olejem, powietrzem, benzyna, para wodna itd.
W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z najblizszym biurem firmy Danfoss.
Które presostaty nadaja sie do pracy z woda morska lub innymi mediami z czastkami stalymi lub osadami?
Odpowiedź: W przypadku wody morskiej nalezy stosowac presostaty z membranami:
- KPS 43, 45 i 47
- CAS 143, 145 i 147
- MBC 5100 z membranami
Woda morska moze zawierac rózne zanieczyszczenia, a z pewnosnia zawiera sól; oba te czynniki beda osadzaly sie w instalacji.
Jezeli na powierzchni mieszka osadza sie sól, moze ona blyskawicznie zaklócic jego prace.
Membrany sa z kolei bardzo gladkie i elastyczne, wiec w ich przypadku sól nie stanowi wiekszego problemu.
Elastycznosc i ksztalt membran pozwalaja usuwac osady z ich powierzchni. Dlatego tez urzadzenie bedzie pracowalo dopóki nie zostanie w calosci zapchane osadem.
Osad jest szczególnie niebezpieczny dla urzadzen z niewielkimi mieszkami, np. takich jak MBC.
Jezeli musisz uzyc presostatów posiadajacych mieszki, staraj sie wybrac model o najwiekszych mieszkach. W ich przypadku powierzchnie, na których zalegaja osady sa od siebie oddalone, co wydluza czas do zaklócenia pracy mieszka. Takim presostatem jest presostat typu RT.
W którym miejscu znajde date produkcji urzadzenia?
Odpowiedź: Nalezy szukac kodu podobnego do ponizszych:
AB - oznacza kraj, w którym znajduje sie fabryka (tu: Polska)
29 - dwie pierwsze cyfry, które oznaczaja tydzien produkcji
6 - ostatnia cyfra oznacza rok produkcji (tu: 2006).