Gdzie podzialy sie numery katalogowe zaworów z certyfikatem WRc?
Na czym polega róznica pomiedzy zaworami elektromagnetycznymi bezposredniego dzialania a zaworami elektromagnetycznymi z serwosterowaniem?
Odpowiedź: Róznice konstrukcyjne: Zawory bezposredniego dzialania posiadaja zwore, która bezposrednio steruje przeplywem przez elektrozawór. Zawory z serwosterowaniem posiadaja zwore, która steruje ukladem pilotowym, zas ten z kolei steruje praca membrany lub tloka.
Róznice pod wzgledem cisnienia róznicowego: Zawory z serwosterowaniem wymagaja okreslonej wartosci minimalnej cisnienia róznicowego, aby utrzymac sie w polozeniu otwartym ; z kolei zawory bezposredniego dzialania nie wymagaja minimalnego cisnienia róznicowego do dzialania.
Z jakimi mediami moga pracowac zawory elektromagnetyczne?
Odpowiedź: Danfoss produkuje korpusy i uszczelnienia z wielu róznych materialów, co pozwala na ich stosowanie z wiekszoscia mediów.
Posiadamy w ofercie zawory specjalnie zaprojektowane do okreslonych rodzajów mediów, od wody pitnej i powietrza az po pare wodna, benzyne i rózne rodzaje olejów.
Jezeli nie wiecie, czy wybrany zawór moze byc stosowany z danym medium, prosimy pobrac broszury techniczne lub skontaktowac sie z lokalnym oddzialem firmy Danfoss.
Szukam czesci zamiennej do zakupionego produktu.
Czy dysponujecie nim?
Czy musze zabezpieczyc swoja instalacje, jezeli wystepuje w niej cisnienie wsteczne?
Gdzie znajde certyfikaty dla produktów Danfoss? Czy macie np. certyfikat PED dla modelu KP7W?
Czy produkty Danfoss sa zgodne z dyrektywa RoHS (Ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych)?
Odpowiedź: Tak. Wszystkie deklaracje zgodnosci naszych wyrobów, wraz z deklaracjami zgodnosci RoHS i WEEE, znajduja sie w naszym katalogu internetowym. Po wyszukaniu interesujacego Cie produktu i zwiazanego z nim dokumentu, nalezy kliknac w link "Dokumentacja" lub "Certyfikaty".
Szukam pewnego numeru katalogowego Danfoss, ale nie moge go znalezc w zadnym katalogu.
Szukam zaworu elektromagnetycznego dla urzadzenia eksploatowanego w Ameryce Pólnocnej, czy znajde cos u was?
Szukam produktu Danfoss typu USC6000, lecz nie moge go znalezc w waszych katalogach.
Czy moge przeslac wam do naprawy czesc wyprodukowana przez wasza firme?
Czy macie w ofercie urzadzenie, które ma za zadanie schlodzic system w przypadku wzrostu temperatury?
Jaki zawór powinien sluzyc jako zawór do otwartej instalacji sprezonego powietrza?
Czy numery katalogowe dla zaworów elektromagnetycznych EV220B sa takie same jak dla zaworów EVSI?
Odpowiedź: Tak. Numery katalogowe dla obecnie produkowanych zaworów EV220B sa takie same jak dla zaworów o nie uzywanym juz okresleniu EVSI.
Nalezy pamietac, ze niektóre wersje z przylaczami w standardzie NPT wciaz sa oznaczane tak, jak EVSI.
Kupilem/-am zawór AV210, czy mozecie mi zaoferowac jakis zawór pilotowy do sterowania nim?
Czy mozna uzywac zaworu EV220B z chlorem?
Jaki zawór nalezy wybrac, jezeli nie jest znane dokladne cisnienie róznicowe?
Odpowiedź: Jezeli wartosc cisnienia róznicowego nie jest dokladnie znana, nalezy zastosowac zawór EV250B - umozliwia on prace nawet przy zerowym cisnieniu róznicowym.
Dla instalacji pracujacej pod niskim cisnieniem i wymagajacej malej srednicy polaczen zalecamy zawór bezposredniego dzialania typu EV210B.
Nie znam dokladnie parametrów cisnienia w instalacji, a potrzebuje zaworu elektromagnetycznego o przylaczu G1". Jaki musze wybrac?
Zamontowalem zawór sterowany pneumatycznie typu HP210, który przestal dzialac.
Czy móglbym kupic nowy?
Czy moge kupic zawory Condordia?
Szukam pompy typu APP.
Jak rozwiazac problem spadku wydajnosci zaworu AVTA po umieszczeniu czujnika w kieszeni zanurzeniowej?
Czy macie zawory elektromagnetyczne do sprezarek powietrza?
Czy mozna uzyc AVTA do zabezpieczania kotlów na biomase?
Szukam przeplywomierzy Danfoss MASSFLO i MAGFLO.
Szukam zaworu motylkowego Danfoss.
Czy moge uzyc zaworów elektromagnetycznych EV220B w instalacjach parowych?
Co to znaczy, ze zawory termostatyczne sa proporcjonalne i samoczynne?
Odpowiedź: Okreslenie "proporcjonalny" oznacza, ze wraz ze zmiana temperatury czujnika proporcjonalnie zmienia sie natezenie przeplywu wody chlodzacej. Ta korelacja jest zachowywana az do 85% przepustowosci zaworu.
"Samoczynny" oznacza, ze zawory termostatyczne pracuja bez dodatkowego zewnetrznego zasilania.
Dzieki temu zawory termostatyczne posiadaja ogromna zalete: w przypadku zaniku zasilania zawór taki moze wciaz pracowac i np. schladzac instalacje.
Chce zamówic zawór elektromagnetyczny o wybitym numerze 446U5252, ale nie moge go znalezc w waszym systemie.
Odpowiedź: Numer "446" wybity na korpusie przez znakiem "U" oznacza, ze zawór wyprodukowano w 44 tygodniu 2006 roku.
Jezeli zastapisz "446" kodem "032U" (uzyskujac 032U5252), otrzymasz zadany numer katalogowy produktu.
Czy mozna wymienic miedziana rurke kapilarna na wykonana ze stali nierdzewnej?
Czy zawór AVTA sklada sie z niebezpiecznych czesci lub substancji?
Czy trzeba zdemontowac zawór AVTA z instalacji, aby wymienic element termostatyczny?
Czy zawór AVTA moze pracowac z woda z glikolem?
Czy moge uzyc zaworu termostatycznego AVTA do sterowania temperatura powietrza?
Odpowiedź: Tak, aczkolwiek zawór bedzie mial niewlasciwy czas reakcji i nie bedzie sterowal parametrem w precyzyjny sposób, albowiem AVTA sluza do pracy z cieczami, np. woda lub olejem.
Czy wasze produkty sa dostepne na calym swiecie?
Czy macie katalog, który zawiera wszystkie wasze produkty?
Czy dostarczacie produkty na wylaczne zapotrzebowanie klienta?
Z jakich kanalów dystrybucji korzysta Danfoss?
Czy moge sprawdzic dostepnosc waszych produktów przez internet?
Gdzie znajde rysunki techniczne produktów Danfoss?
Odpowiedź: Rysunki wymiarowane i schematy funkcjonalne naszych produktów sa najczesciej dolaczone do ich ulotek technicznych.
W katalogu internetowym (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) nalezy wyszukac zadany produkt, po czym wybrac link "Dokumentacja", w którym znajduje sie wykaz dostepnych dokumentów.
Co to jest cisnienie róznicowe?
Co to sa uderzenia hydrauliczne?
Odpowiedź: Uderzenie hydrauliczne jest skutkiem dzialania wysokiej predkosci cieczy, wysokiego cisnienia i wysokiego natezenia przeplywu w przewodach o malej srednicy.
Zjawisko to zachodzi, gdy zawór zostanie zamkniety zbyt szybko, przez co ciecz jest zatrzymywana zbyt gwaltownie i powoduje uderzenie.
Potrzebuje zaworu EV220B 1/2" do otwartej instalacji wodnej.
Jaki typ powinienem wybrac?
Czy wysoka wartosc cisnienia róznicowego na zaworze AVTA wplywa na jego dzialanie?
Co oznacza "zawór z serwosterowaniem"?
Czy moge zamontowac zawór EV220B w pozycji z cewka skierowana do dolu?
Zainstalowalem zawór EV220B w obiegu cieplej wody instalacji grzewczej. Zawór nie chce sie otwierac.
Czy jest uszkodzony?
Odpowiedź: Jezeli instalacja nie jest zanieczyszczona ani zakamieniona, przyczyna moze byc zbyt niska wartosc cisnienia róznicowego.
W ukladach zamknietych nalezy stosowac zawory, które nie wymagaja cisnienia róznicowego. Nalezy zastosowac zawór typu EV250B ze wspomaganiem otwarcia, który moze pracowac przy zerowym cisnieniu róznicowym.
Czy mozna uzywac zaworów elektromagnetycznych Danfoss w instalacjach gazu ziemnego?
Odpowiedź: Tak, lecz w przypadku okreslonych instalacji gazu ziemnego zawór musi posiadac odpowiednie certyfikaty.
Sprawdz, czy twoja instalacja wymaga certyfikatów gazowniczych lub EEx dla stref zagrozenia wybuchem.
Zamówilem zawór EV220B typu NO, lecz gdy przedmuchuje instalacje przez niego, jest on zamkniety.
Czy nie dostalem przypadkiem zaworu NC?
Odpowiedź: Zawór NO otwiera sie przy cisnieniu róznicowym o wartosci przynajmniej 0,3 bar, tak jak zawór membranowy NC.
Dlatego sam przedmuch nie wystarczy, aby go otworzyc. Na tej podstawie trudno jest stwierdzic, czy dany zawór jest zaworem typu NC czy tez NO.
Jak sprawdzic, czy mój zawór elektromagnetyczny jest typu NC czy NO?
Odpowiedź: W tym celu nalezy sprawdzic tuleje zwory, na która zaklada sie cewke.
W wersji NC (normalnie zamknietej) tuleja zwory jest gladka, natomiast w wersji NO (normalnie otwartej) tuleja ma wyzlobienie w polowie swojej dlugosci.
Czy moge zamówic jedynie górna pokrywe korpusu elektrozaworu?
Gdzie moge kierowac pytania w sprawach technicznych lub handlowych?
Czym róznia sie zawory bezposredniego dzialania od zaworów z serwosterowaniem i zaworów ze wspomaganiem otwarcia?
Odpowiedź: W zaworach bezposredniego dzialania zwora z plytka zwory otwiera glówne gniazdo zaworu.
W przypadku zaworów z serwosterowaniem zwora otwiera niewielki zawór pilotowy, który redukuje cisnienie i objetosc czynnika nad membrana w taki sposób, ze cisnienie róznicowe podnosi membrane, co powoduje otwarcie glównego gniazda elektrozaworu. Zawory ze wspomaganiem otwarcia pracuja w podobny sposób do zaworów z serwosterowaniem, z ta róznica, iz zwora jest polaczona z membrana i podnosi ja nawet, gdy cisnienie róznicowe ma wartosc zerowa.
Dlaczego Danfoss nie oferuje zaworów EV250B o rozmiarach wiekszych niz 1"?
Dlaczego zawór elektromagnetyczny EV220B kosztuje wiecej niz EV220A?
Czy dysponujecie lokalnymi magazynami produktów?
Dlaczego pozycja montazu czujnika z wypelnieniem uniwersalnym ma tak wielkie znaczenie w przypadków zaworów AVTA?
Odpowiedź: Konstrukcja wewnetrzna czujnika z wypelnieniem uniwersalnym wymaga instalacji w scisle okreslonym polozeniu, tj. takiego, w którym czerwona linia znajduje sie na górze.
Czujnik nie moze byc skierowany w góre.
Jest tak dlatego, iz wypelnienie czujnika sklada sie z mieszaniny cieczy i gazu, zas koniec rurki kapilarnej w czujniku musi byc zalany ciecza.
Gdzie znajde karty katalogowe produktów?
Czy macie strone internetowa w moim jezyku?
Czy zamówienia mozna skladac przez internet?
Czy mozecie mi podac jakies kluczowe dane o firmie Danfoss?
Odpowiedź: Jezeli szukasz danych o liczbie naszych pracowników, dzialach sprzedazy, obrotach rocznych itp., znajduja sie one pod tym adresem: http://www.danfoss.com/AboutUs/FactsAndFigures/
Czy Danfoss prowadzi dzialalnosc na calym swiecie?
Czy Danfoss jest niemiecka firma?
Szukam pompy oleju hydraulicznego.
Czy macie zawory zgodne z norma EN 161?
Jaki material uszczelniajacy mozna stosowac z glikolem?
Czy moge uzyc uszczelnien z EPDM do pracy z powietrzem?
Odpowiedź: Tak, jest to mozliwe, pod warunkiem ze powietrze jest calkowicie pozbawione oleju i smarów.
Wiekszosc sprezarek uzywa oleju jako srodka zapewniajacego optymalne smarowanie.
W takim wypadku nalezy zastosowac zawór z uszczelnieniem NBR lub FKM (viton).
W jaki sposób sterowac powietrzem w zaworach AV210?
Jaka wartosc musi miec cisnienie sterowania zaworu AV120?
Czy moge stosowac zawór AV210 do instalacji z woda sciekowa?
Odpowiedź: Tak. Model AV210 wyposazono w dysk plywaka, który starannie domyka gniazdo zaworu. Takie rozwiazanie daje spore korzysci w instalacjach parowych.
Para moze byc agresywna i zanieczyszczona, zas zawór tego typu doskonale nadaje sie do pracy w takich warunkach oraz umozliwia ograniczenie liczby usterek.
Czy moge uzyc zaworu AVTA w instalacji grzewczej?
Odpowiedź: Zawór AVTA zaprojektowano do pracy w przemyslowych instalacjach chlodniczych.
Jednakze wystarczy wykrecic 8 wkretów mocujacych obie polówki korpusu zaworu i zlozyc je w przeciwnym polozeniu, aby móc uzywac zaworu w instalacjach grzewczych.
Dlatego do instalacji grzewczych zalecamy specjalny zawór Danfoss AVTB, dostepny jako produkt Danfoss Heating Division.
Zawór elektromagnetyczny EV250B przecieka.
Co robic?
Odpowiedź: Po pierwsze nalezy upewnic sie, czy nieszczelnosc bierze sie z wewnetrznej czy zewnetrznej czesci zaworu.
Przeciek wewnetrzny: Jego przyczyna sa zwykle zanieczyszczenia lub osad na kryzie.
W takim razie nalezy rozlozyc zawór na czesci i dokladnie go oczyscic, aby usunac wszelkie zanieczyszczenia pomiedzy membrana i kryza, które uniemozliwiaja zamkniecie zaworu.
Przeciek zewnetrzny: Nalezy sprawdzic:
1) czy material uszczelnienia jest kompatybilny z czynnikiem
2) czy temperatura nie jest za wysoka/za niska
3) czy cisnienie nie jest zbyt wysokie
Czy mozna zamówic zawór elektromagnetyczny EV220B 65-100 CI w wersji NO (normalnie otwartej)?
Jak wymienic produkt o numerze 032U7328?
Odpowiedź: 032U7328 to numer katalogowy korpusu zaworu elektromagnetycznego EV220B DN50, wykonanego z brazu armatniego.
Obecnie korpusy te wykonuje sie z mosiadzu lub mosiadzu DZR.
Jezeli chcesz wymienic ten zawór lub kupic zestaw czesci zamiennych, prosimy o podanie typu uszczelnienia oraz typu dzialania (NO/NC).
Zajmuje sie montazem samochodowych zawieszen pneumatycznych. Czy Danfoss oferuje zawory elektromagnetyczne przeznaczone dla takich urzadzen?
Mam zawór elektromagnetyczny Danfoss w wersji NO (normalnie otwarty).
Czy moge go przerobic na wersje NC (normalnie zamkniety)?
Czym róznia sie zawory AVTA i AVTB?
Czym rózni sie zawór EV220B od EV250B?
Odpowiedź: Zawory typu EV220B (z serwosterowaniem) sa przeznaczone do instalacji otwartych, w których wartosc cisnienia róznicowego jest wyzsza od okreslonej dla danego typu elektrozaworu.
Zawór EV250B (ze wspomaganiem otwarcia) nadaje sie do pracy w instalacjach otwartych i zamknietych, aczkolwiek uzywa sie go glównie do instalacji zamknietych, w których panuje niskie cisnienie lub cisnienie o nieznanej wartosci.
Jezeli nie znasz dokladnej wartosci cisnienia róznicowego, wybierz zawór EV250B.
Mam zawór AVTA wyposazony w czujnik z wypelnieniem uniwersalnym, który jest zanurzony w medium tylko do polowy.
Czy to wplywa na prace zaworu?
Odpowiedź: Czujnik nalezy umiescic tak, aby cala jego powierzchnia stykala sie z czynnikiem.
Generalnie rzecz biorac, im wieksza czesc czujnika spoczywa poza medium, tym wolnej i mniej dokladnie reaguje na zmiany temperatury.
Potrzebuje zaworu gazowego do instalacji argonowej w obiegu zamknietym. Który mam wybrac?
Czym jest wyrównanie (offset) w przypadku zaworów termostatycznych?
Jaka jest wartosc histerezy zaworu AVTA?
Jaki jest czas reakcji zaworu AVTA na zmiany temperatury?
Odpowiedź: Czas reakcji zalezy od dwóch czynników: Rodzaju wypelnienia oraz tego, czy czujnik mierzy temperature czynnika cieklego czy powietrza.
Przykladowy czas reakcji zaworu AVTA z wypelnieniem masowym/uniwersalnym:
3-4 sekundy w przypadku czujnika umieszczonego w wodzie, przy rosnacej temperaturze, w srednim zakresie.
216 sekund w przypadku czujnika, którego odcinek o dl. 0,5 m znajduje sie w powietrzu, przy rosnacej temperaturze w srednim zakresie.
156 sekund w przypadku czujnika, którego odcinek o dl. 1 m znajduje sie w powietrzu, przy rosnacej temperaturze w srednim zakresie.
W przypadku wypelnienia adsorpcyjnego czas reakcji jest dluzszy.
Jaki zawór AVTA nalezy zamontowac, jezeli powietrze atmosferyczne zawiera siarkowodór, który uszkadza rurke kapilarna?
Czy zawory AVTA sa kompatybilne z woda demineralizowana?
Odpowiedź: Woda demineralizowana jest agresywnym czynnikiem i zle wplywa na mosiezne korpusy zaworów.
Niszczy ona materialy wykonane z brazu, wyplukuje z niego inne metale (np. cynk) i zanieczyszcza wode.
Woda demineralizowana o wysokiej czystosci powoduje bardzo szybka erozje mosiadzu (w czasie ok. 6 miesiecy), zas woda demineralizowana niskiej czystosci atakuje material powoli, lecz stopniowo.
W takim przypadku zalecamy zastosowanie zaworu AVTA w wersji ze stali nierdzewnej.
Czy zawór WVTS ma wstepnie nastawiony zakres temperatury?
Czy moge otrzymac certyfikat 3.1 na zawór, który juz posiadam?
Dopuszczalne cisnienie robocze zaworu WVTS wynosi 10 barów.
Co sie stanie, jezeli zainstaluje zawór WVTS w instalacji o cisnieniu maksymalnym równym 16 bar?
Odpowiedź: Jezeli wartosc cisnienia przekracza wartosc maksymalna dla zaworu WVTS, jego stala obecnosc najprawdopodobniej skróci zywotnosc zaworu. W takim przypadku zalecamy montaz dwóch zaworów AVTA w konfiguracji równoleglej zamiast jednego zaworu WVTS.
Zawór AVTA moze pracowac pod cisnieniem 16 bar, nie sprawiajac problemów eksploatacyjnych.
Gdzie znajde date produkcji zaworu AVTA?
Jednostka pilotowa zaworu WVTS jest dostarczana z biala plastikowa podkladka. Czy to jest jedynie element opakowania, który mozna wyrzucic?
Czy montaz filtru przed zaworami termostatycznymi jest konieczny?
Odpowiedź: Zawsze zalecamy montaz filtra typu FV na rurociagu przed zaworem, szczególnie wtedy, gdy czynnik moze byc zanieczyszczony lub zawierac czastki stale.
Filtr nalezy zawsze montowac przed zaworem FJVA, którego obejscie w korpusie ma niewielka srednice.
Czy zawory AVTA, FJVA i WVTS maja certyfikaty UL lub CSA?
Mój zawór WVTS 80 ma 8 otworów w przylaczu kolnierzowym, lecz w broszurze technicznej przedstawiono tylko 4 otwory. Czy produkt jest wadliwy?
Czy istnieja jakies wymogi odnosnie temperatury wody chlodzacej dla zaworów sterowanych termostatycznie?
Odpowiedź: Temperatura wody chlodzacej powinna byc równa temperaturze nastawy lub od niej nizsza.
Jezeli temperatura wody chlodzacej jest bliska punktowi nastawy, schlodzenie czynnika roboczego wymaga wiekszej wydajnosci.
W takim przypadku mozna rozwazyc zastosowanie zaworu o wiekszym rozmiarze niz w przypadkach, w których temperatura wody chlodniczej jest nizsza.
Karta danych technicznych wyjasnia, jak wybrac wlasciwy rozmiar zaworu w zaleznosci od temperatury wody chlodniczej.
Dlaczego mój zawór AVTA halasuje?
Jak zawór AVTA reaguje na czynnik jakim jest olej chlodniczy?
Czy zawór AVTA moze pracowac z mieszanina alkoholu i wody?
Odpowiedź: Poniewaz nie znamy dokladnego rodzaju i skladu rzeczonego alkoholu, sugerujemy przekazanie tego pytania do producenta mieszaniny, który moze potwierdzic kompatybilnosc tej cieczy z uszczelnieniami NBR i EPDM.
Czy mozna zamówic zawór WVTS z innym wypelnieniem niz uniwersalnym?
Czy zawory termostatyczne AVTA, FJVA i WVTS sa zaworami normalnie zamknietymi czy normalnie otwartymi?
Maksymalna temperatura czujnika zaworu AVTA (w zakresie regulacji 0-30°C) wynosi 57°C. Czy minimalna temperatura czujnika moze wynosic -40 °C?
Termin dostawy produktu w systemie e-commerce wynosi 2 tygodnie, zas nasza przesylka opóznia sie. Dlaczego?
Gdzie znajde broszure techniczna dla zaworów AVTA?
Jak wybrac wlasciwa wielkosc zaworu AVTA?
Odpowiedź: Przede wszystkim musisz znac natezenie przeplywu wody w swojej instalacji, temperature regulacji oraz dopuszczalna wartosc cisnienia róznicowego w zaworze.
Parametry te nalezy porównac z danymi zawartymi w broszurze technicznej AVTA, dzieki której wybierzesz odpowiedni rozmiar zaworu.
Czy zawory AVTA sa w wykazie UL?
Jaka jest róznica miedzy zaworem AVTA a FJVA?
Czy czujnik zaworu AVTA mozna zainstalowac w dowolnym polozeniu?
Czy zawór AVTA mozna zamontowac w dowolnym polozeniu?
Jak nastawic wartosc temperatury zaworu AVTA?
Odpowiedź: W tym celu nalezy obrócic pokretlo nastawy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskac wyzsza nastawe, lub w przeciwnym, aby uzyskac nizsza.
Kalibracje wykonac przy pomocy termometru, mierzac nim temperature w poblizu czujnika.
Gdzie znajde informacje techniczne o waszych produktach?
Czy moge kupic filtr pilotowy oddzielnie dla zaworów elektromagnetycznych kolnierzowych EV220B 65-100 CI?
Czy zawór EV220B (z serii 15-50) mozna instalowac na rurociagach pionowych?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ze medium nie zawiera zanieczyszczen. Danfoss zaleca montaz zaworów elektromagnetycznych z cewka skierowana ku górze.
Ogranicza to ryzyko osadzania sie zanieczyszczen w tulei zwory.
Jaki zawór elektromagnetyczny moge wybrac, jezeli czynnikiem roboczym jest glikol?
Mam zawór EV220B 25B który nie zamyka sie poprawnie. Czy powinienem odkrecic kryze otworu wyrównujacego, aby zawór sie zamykal?
Odpowiedź: Przede wszystkim ustal, z jakim czynnikiem zawór pracuje. Twarda woda moze prowadzic do problemów z zamykaniem zaworów, jezeli kryza otworu wyrównujacego jest zablokowana.
Sprawdz cisnienie róznicowe - jego wartosc powinna wynosic co najmniej 0,3 bar.
W razie potrzeby wymien kryze otworu wyrównujacego; w tym celu zapoznaj sie z broszura techniczna, która jest dostepna na naszej stronie internetowej.
W asortymencie znajduja sie takze zestawy czesci zamiennych z membrana.
Czy moge kupic zawór AVTA z certyfikatem ATEX?
Co musze wiedziec, aby wybrac wlasciwy produkt?
Czy wartosci Kv zaworów elektromagnetycznych stosuje sie dla sprezonego powietrza?
Odpowiedź: Tak, wartosc wspólczynnika Kv wody pozwala obliczyc przeplyw wody, jak i powietrza.
Wszelkie istotne informacje znajduja sie w broszurze technicznej p.t. "Zawory do zastosowan przemyslowych. Informacje techniczne".
Czy moge otrzymac plany kontroli jakosci/schematy produkcji/specyfikacje produktów/metodyke FMEA produktów Danfoss?
Czy moge otrzymac dokumentacje, broszury lub katalogi produktów?
Odpowiedź: Z checia wyslemy Ci omówienie naszej oferty w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z najblizszym biurem Danfoss lub wyslac e-mail na adres ia@danfoss.com, w którym nalezy opisac, które produkty i zastosowania Cie interesuja.
Zlozylem zamówienie w systemie internetowym.
Czy móglbym prosic o sprawdzenie daty dostawy zamówienia oraz kiedy przesylka dojdzie najwczesniej?
Jaki zawór elektromagnetyczny bedzie najlepszy w systemie natrysków?
Mam instalacje parowa. Zawór elektromagnetyczny Danfoss EV225B nie zapewnia mi odpowiedniego przeplywu. Czy mozecie polecic mi inne rozwiazanie?
Odpowiedź: Doskonalym rozwiazaniem bedzie zawór AV210.
Posiada skosne gniazdo, nadaje sie do pracy z para i charakteryzuje sie doskonalymi parametrami przeplywu.
Wystarczy, ze upewnisz sie, czy Twoja instalacja ma zródlo sprezonego powietrza do sterowania zaworem AV210.
Jak nastawic temperature zaworu termostatycznego AVTA?
Odpowiedź: Przy pomocy pokretla nastawczego, które znajduje sie na zaworze.
Polozenie nr 1 oznacza minimalna temperature w zakresie okreslonym dla zaworu, zas 5 - najwyzsza temperature.
Jezeli potrzebujesz precyzyjnej regulacji, musisz zweryfikowac nastawe temperatury przy pomocy termometru lub czujnika temperatury.
Czy macie zawór elektromagnetyczny do pracy z powietrzem, pracujacy na prad 24 V DC i polaczeniem gwintowanym 1/4" z obu stron?
Odpowiedź: Tak. Oferujemy wiele rozwiazan pasujacych do Twoich wymagan, zaleznie od instalacji powietrznej.
Generalnie rzecz biorac, mozesz wybrac zawór z uszczelnieniem FKM.
Zawory EV210A i EV210B sa dostepne z przylaczem G1/4".
Czy dostane zawory elektromagnetyczne Danfoss do wody morskiej?
Odpowiedź: Tak, aczkolwiek dobór materialów zaworu zalezy od zasolenia wody morskiej, jej natlenienia i temperatury - czynniki te wplywaja na korozje urzadzenia.
Najlepszym wyborem jest EV220B wykonany ze stali nierdzewnej lub EV222B z membrana izolujaca.
Czy ze strony Danfoss moge pobrac certyfikaty produktów?
Odpowiedź: Tak, wykaz wszystkich certyfikatów i dopuszczen produktów znajduje sie w naszym katalogu internetowym.
Jezeli nie mozesz odnalezc dokumentu, który cie interesuje, prosimy o kontakt droga telefoniczna lub mailowa.
Co oznacza slowo "solenoid"?
Czy moge oddzielnie zamówic rurke kapilarna do zaworu AVTA?
Mam otwarta instalacje wodna, w której zainstalowano zawór EV210. Zawór nie chce sie otwierac. Dlaczego?
Odpowiedź: Przyczyna problemu jest najprawdopodobniej zbyt wysokie cisnienie w instalacji.
Zawór EV210B moze pracowac w ograniczonym zakresie cisnienia róznicowego, poczynajac od zera - jest tak szczególnie w przypadku zaworów o wiekszych rozmiarach.
W takim przypadku zalecamy zastosowanie silniejszej cewki lub zaworu typu EV220B lub EV250B.
Czy wasze zawory posiadaja certyfikat dopuszczenia do pracy z woda przeznaczona do spozycia?
Odpowiedź: Wszystkie zawory EV210A, EV210B, EV220A, EV220B oraz EV250B maja certyfikat WRAS.
Niektóre zawory serii EV220B maja takze francuski certyfikat ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS) oraz polski certyfikat Panstwowego Zakladu Higieny (PZH).
Uszczelnienie tych zaworów wykonano z EPDM.
Czy uklad sterowania wydajnoscia zaworu AV210 moze wspólpracowac ze wskaznikiem polozenia?
Z jakimi mediami moga pracowac produkty Danfoss?
Odpowiedź: To zalezy od materialów z jakich wykonane sa czesci, które moga byc narazone na stycznosc z medium.
Informacje te znajduja sie w broszurach technicznych / kartach katalogowych produktu.
Oferujemy produkty zaprojektowane specjalnie do pracy ze scisle okreslonymi czynnikami, np. woda pitna, olejem, powietrzem, benzyna, para wodna itd.
W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z najblizszym biurem firmy Danfoss.