Dlaczego zawór nie chce sie zamknac?
Odpowiedź: Problemy z zaworami:
• Sprawdz, czy otwór pilotowy i wyrównawczy nie jest zanieczyszczony
• Sprawdz, czy zawór nie ma uszkodzen na zewnetrznych elementach np. na skutek upadku. (Wygieta tuleja zwory)
- Zwora zakleszczyla sie w tulei zwory.
• Sprawdz, czy zakres ruchu membrany nie jest ograniczony
- Z powodu zuzycia lub napuchniecia (np. w przypadku kontaktu EPDM z olejem)
Problemy z cewkami (tylko w przypadku wersji NO):
Uwaga: Nie wolno zdejmowac cewki pod napieciem - moze to doprowadzic do jej przepalenia.
• Brak napiecia na cewce
• Niewlasciwe napiecie/czestotliwosc pradu
- Upewnij sie, czy parametry cewki odpowiadaja parametrom instalacji.
Zmierz wartosc napiecia na cewce.
- Dopuszczalne odchylenie wartosci napiecia:
- V ±10% dla cewek o podwójnej czestotliwosci
- +10% / -15% dla cewek AC w przypadku napiecia o pojedynczej czestotliwosci
- W razie potrzeby nalezy wymienic cewke na wlasciwy model.
• Cewka jest przepalona
- Dlaczego cewka przepalila sie?
- Cisnienie róznicowe jest zbyt wysokie (zawór nie moze sie otworzyc, przez co przez cewke przeplywa zbyt duzy prad)
- Zbyt wysoka temperatura medium lub otoczenia, przekraczajaca parametry znamionowe.
- Cewka jest wilgotna (tzn. stopien ochrony IP nie odpowiada zastosowaniu cewki)
Czy zawory elektromagnetyczne Danfoss pracuja samodzielnie? Czy musze dokupic jakies dodatkowe urzadzenia?
Odpowiedź: Kazdy zawór elektromagnetyczny wymaga cewki elektromagnetycznej.
Typ cewek jakie zalecamy do zaworów zalezy od napiecia jakiego uzywasz oraz od innych kryteriów. Wybór cewek przedstawiono w odpowiedniej broszurze technicznej.
Oferujemy równiez zawory w komplecie z cewkami.
Cewki wymagaja równiez wtyczki.
Wraz z zaworami elektromagnetycznymi oferujemy rozmaite filtry. Sa to zwykle modele z wyjmowanym elementem filtrujacym, który mozna czyscic.
Jezeli zawór elektromagnetyczny bedzie narazony na cisnienie wsteczne, zalecamy równiez zastosowanie zaworu zwrotnego.
Jaki stopien ochrony IP maja zawory?
Odpowiedź: Danfoss dostarcza wtyczki kablowe o stopniu ochrony IP00 (bez wtyczki), IP20 (z plastikowa zatyczka ochronna), IP43 (dla cewek stosowanych w instalacjach parowych) oraz IP67 (standardowy IP dla wtyczek zaciskowych Danfoss).
Stopien ochrony IP okresla odpornosc wtyczki na przenikanie wilgoci i czynników mechanicznych.
Pierwsza cyfra oznacza stopien ochrony przed penetracja przez czynniki mechaniczne, zas druga - przed penetracja przez wilgoc. Im wyzsza wartosc liczbowa, tym wyzszy stopien ochrony.
Nasze cewki o stopniu ochrony IP67 sa odporne na skutki zanurzenia w wodzie do glebokosci 1 metra przez okres 30 minut.
Gdzie podzialy sie numery katalogowe zaworów z certyfikatem WRc?
Dlaczego zawór elektromagnetyczny nie chce sie otworzyc?
Odpowiedź: Problemy z cewka:
• Brak napiecia na cewce
Uwaga: Nie wolno zdejmowac cewki pod napieciem - grozi to jej przepaleniem.
• Brak zasilania na cewce (tylko dla wersji NC) - sprawdzic styki przekaznika, polaczenia z kablami i bezpieczniki.
• Niewlasciwe napiecie/czestotliwosc pradu
- Upewnij sie, czy parametry cewki odpowiadaja parametrom instalacji.
Zmierz wartosc napiecia roboczego na cewce.
- Dopuszczalne odchylenie wartosci napiecia:
- V ±10% dla podwójnej czestotliwosci; zastosowania DC i NO
- +10% / -15% dla AC w przypadku napiecia o pojedynczej czestotliwosci
- W razie potrzeby nalezy wymienic cewke na wlasciwy model.
• Cewka jest przepalona
- Dlaczego cewka przepalila sie?
- Cisnienie róznicowe jest zbyt wysokie (zawór nie moze sie otworzyc i pobiera zbyt duzy prad)
- Zbyt wysoka temperatura czynnika lub otoczenia, przekraczajaca parametry znamionowe.
- Cewka jest wilgotna (tzn. stopien ochrony IP nie odpowiada zastosowaniu cewki)
Problemy z zaworem:
• Sprawdz, czy zawór nie ma uszkodzen na zewnetrznych elementach np. na skutek upadku.
(wygieta tuleja zaworu)
• Polaczenie pilotowe jest zapchane zanieczyszczeniami lub osadem.
- Sprawdzic kryze otworu wyrównujacego
- Ewentualnie filtr otworu pilotowy
- Zwora zakleszczyla sie w tulei zwory
• Membrana nie moze pracowac w pelnym zakresie
- Z powodu zuzycia lub napuchniecia (w przypadku kontaktu EPDM z olejem)
Dlaczego zawór elektromagnetyczny wydaje dziwny dzwiek (tzn. bzyczy)?
Mam cewke - do jakiego zaworu moge jej uzyc?
Odpowiedź: Jezeli cewka jest cewka do zaworów elektromagnetycznych Danfoss, mozna jej uzyc z kazdym zaworem stosownym dla wymaganego zastosowania. Danfoss stosuje dwa podstawowe systemy cewek: Cewki typu A, tzn. cewki kompaktowe o dlugosci 9 mm, wystepujace zwykle w kolorze czarnym, które pasuja do wszystkich zaworów z symbolem A jako szóstym w oznaczeniu wyrobu, np. EV220A. Cewki typu B o dlugosci 13.5 mm, wystepujace w kolorze niebieskim, które pasuja do wszystkich zaworów z symbolem B jako szóstym w oznaczeniu wyrobu, np. EV220B. Asortyment zaworów i cewek znajduje sie w naszym katalogu internetowym. Jezeli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego zaworu, skontaktuj sie z nami.
Czy dostarczacie cewki do elektrozaworów przeznaczonych do pracy w strefach zagrozonych wybuchem?
Co oznacza wartosc kv?
Odpowiedź: Przepustowosc / wartosc kv:
- Okresla przepustowosc w m3 na godzine, z jaka woda przeplywa przez zawór przy cisnieniu róznicowym wynoszacym 1 bar.
- Jest wynikiem róznych stalych wywodzacych sie z ksztaltu kryz, jednostek itp., które sa redukowane do nowej stalej, czyli wartosci kv.
- Sluzy do obliczania przepustowosci:
- ? = gestosc (kg / m3)
- ?P = P1 - P2
Q = kv ?P [m3/h]
Na czym polega róznica pomiedzy zaworami elektromagnetycznymi bezposredniego dzialania a zaworami elektromagnetycznymi z serwosterowaniem?
Odpowiedź: Róznice konstrukcyjne: Zawory bezposredniego dzialania posiadaja zwore, która bezposrednio steruje przeplywem przez elektrozawór. Zawory z serwosterowaniem posiadaja zwore, która steruje ukladem pilotowym, zas ten z kolei steruje praca membrany lub tloka.
Róznice pod wzgledem cisnienia róznicowego: Zawory z serwosterowaniem wymagaja okreslonej wartosci minimalnej cisnienia róznicowego, aby utrzymac sie w polozeniu otwartym ; z kolei zawory bezposredniego dzialania nie wymagaja minimalnego cisnienia róznicowego do dzialania.
Z jakimi mediami moga pracowac zawory elektromagnetyczne?
Odpowiedź: Danfoss produkuje korpusy i uszczelnienia z wielu róznych materialów, co pozwala na ich stosowanie z wiekszoscia mediów.
Posiadamy w ofercie zawory specjalnie zaprojektowane do okreslonych rodzajów mediów, od wody pitnej i powietrza az po pare wodna, benzyne i rózne rodzaje olejów.
Jezeli nie wiecie, czy wybrany zawór moze byc stosowany z danym medium, prosimy pobrac broszury techniczne lub skontaktowac sie z lokalnym oddzialem firmy Danfoss.
Szukam czesci zamiennej do zakupionego produktu.
Czy dysponujecie nim?
Czy musze zabezpieczyc swoja instalacje, jezeli wystepuje w niej cisnienie wsteczne?
Gdzie znajde certyfikaty dla produktów Danfoss? Czy macie np. certyfikat PED dla modelu KP7W?
Czy produkty Danfoss sa zgodne z dyrektywa RoHS (Ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych)?
Odpowiedź: Tak. Wszystkie deklaracje zgodnosci naszych wyrobów, wraz z deklaracjami zgodnosci RoHS i WEEE, znajduja sie w naszym katalogu internetowym. Po wyszukaniu interesujacego Cie produktu i zwiazanego z nim dokumentu, nalezy kliknac w link "Dokumentacja" lub "Certyfikaty".
Szukam pewnego numeru katalogowego Danfoss, ale nie moge go znalezc w zadnym katalogu.
Szukam zaworu elektromagnetycznego dla urzadzenia eksploatowanego w Ameryce Pólnocnej, czy znajde cos u was?
Czy moge przeslac wam do naprawy czesc wyprodukowana przez wasza firme?
Czy moge sprawdzic, czy mój zawór elektromagnetyczny pracuje prawidlowo zanim zamontuje go w instalacji?
Czy macie w ofercie zawory parowe z dolaczonymi cewkami?
Odpowiedź: Tak. Zawory parowe EV215B i EV225B sa zaworami kompletnymi, wyposazonymi w cewke.
Dodajac do numeru kodu produktu koncówke "84", mozna zamówic wersje na prad 220 - 230 V 50 Hz, zas koncówka "90" pozwala zamówic kompletna wersje 220 V 60 Hz.
Jaki zawór powinien sluzyc jako zawór do otwartej instalacji sprezonego powietrza?
Czy numery katalogowe dla zaworów elektromagnetycznych EV220B sa takie same jak dla zaworów EVSI?
Odpowiedź: Tak. Numery katalogowe dla obecnie produkowanych zaworów EV220B sa takie same jak dla zaworów o nie uzywanym juz okresleniu EVSI.
Nalezy pamietac, ze niektóre wersje z przylaczami w standardzie NPT wciaz sa oznaczane tak, jak EVSI.
Jaki zawór nadaje sie do pracy z agresywnymi cieczami?
Czy Danfoss dostarcza zawory elektromagnetyczne z zamontowana cewka?
Czy mozna uzywac zaworu EV220B z chlorem?
Jaki zawór nalezy wybrac, jezeli nie jest znane dokladne cisnienie róznicowe?
Odpowiedź: Jezeli wartosc cisnienia róznicowego nie jest dokladnie znana, nalezy zastosowac zawór EV250B - umozliwia on prace nawet przy zerowym cisnieniu róznicowym.
Dla instalacji pracujacej pod niskim cisnieniem i wymagajacej malej srednicy polaczen zalecamy zawór bezposredniego dzialania typu EV210B.
Nie znam dokladnie parametrów cisnienia w instalacji, a potrzebuje zaworu elektromagnetycznego o przylaczu G1". Jaki musze wybrac?
Czy Danfoss oferuje timery dla zaworów elektromagnetycznych?
Czy moge kupic zawory Condordia?
Czy firma Danfoss oferuje produkty z certyfikatem ATEX (EEx)?
Odpowiedź: Tak. Mozna zamówic cewki zaworów elektromagnetycznych, presostaty, termostaty, przetworniki cisnienia i czujniki temperatury z certyfikatem ATEX.
Czy oferujecie zestawy czesci zamiennych do zaworów elektromagnetycznych EV?
Odpowiedź: Tak. Oferujemy zestawy czesci zamiennych do kazdego zaworu elektromagnetycznego typu EV.
Do wyboru wlasciwego zestawu potrzebny jest numer katalogowy zaworu lub jego parametry, tj. typ, material uszczelniajacy, srednica kryzy oraz typ dzialania, czyli NO lub NC. Z dostepnymi opcjami mozna zapoznac sie przy pomocy naszego katalogu internetowego.
Czy dostarczacie zawory Danfoss typu WKB?
Czy macie w ofercie zawór elektromagnetyczny Danfoss o numerze katalogowym 018F7251?
Jaka jest róznica pomiedzy zaworami elektromagnetycznymi EV220A i EV220B?
Czy mozna zamówic zawór elektromagnetyczny EV225B do instalacji parowych bez cewki?
Chcialbym, aby mój zawór elektromagnetyczny byl zasilany przez krótki czas w scisle kontrolowanej sekwencji pracy. Jak to zrobic?
Odpowiedź: Mozna w tym celu uzyc naszego uniwersalnego timera elektronicznego typu ET20M, który mozna zaprogramowac na interwaly w zakresie od 0 do 45 minut,
zas czas wlaczenia w zakresie od 0 do 15 sekund.
Czy mozna zamówic sama cewke do zaworów elektromagnetycznych przeznaczonych do pracy z para?
Mój zawór elektromagnetyczny (lub moja cewka) wydaje z siebie dziwny dzwiek. Co z tym zrobic?
Odpowiedź: Przyczyna moze byc problem natury technicznej - dlatego nalezy przede wszystkim sprawdzic, czy urzadzenie nie jest nadmiernie zuzyte lub zabrudzone.
Takiemu problemowi mozna zapobiec stosujac filtr przed zaworem.
Jezeli oprócz powyzszego problemu nie wystepuja inne, zalecamy zakup cewki bez przydzwieku typu BN, zasilanej pradem zmiennym 220-230 V, która umozliwia calkowicie cicha prace.
Czy macie zawory elektromagnetyczne do sprezarek powietrza?
Czy moge uzyc zaworów elektromagnetycznych EV220B w instalacjach parowych?
Chce zamówic zawór elektromagnetyczny o wybitym numerze 446U5252, ale nie moge go znalezc w waszym systemie.
Odpowiedź: Numer "446" wybity na korpusie przez znakiem "U" oznacza, ze zawór wyprodukowano w 44 tygodniu 2006 roku.
Jezeli zastapisz "446" kodem "032U" (uzyskujac 032U5252), otrzymasz zadany numer katalogowy produktu.
Jak moge sprawdzic, czy na cewce znajduje sie napiecie?
Czy wasze produkty sa dostepne na calym swiecie?
Czy macie katalog, który zawiera wszystkie wasze produkty?
Czy dostarczacie produkty na wylaczne zapotrzebowanie klienta?
Z jakich kanalów dystrybucji korzysta Danfoss?
Czy moge sprawdzic dostepnosc waszych produktów przez internet?
Gdzie znajde rysunki techniczne produktów Danfoss?
Odpowiedź: Rysunki wymiarowane i schematy funkcjonalne naszych produktów sa najczesciej dolaczone do ich ulotek technicznych.
W katalogu internetowym (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) nalezy wyszukac zadany produkt, po czym wybrac link "Dokumentacja", w którym znajduje sie wykaz dostepnych dokumentów.
Czy do zaworów z serii B moge uzyc dowolnych cewek produkowanych przez Danfoss?
Odpowiedź: Nie. Do zaworów serii B pasuja wylacznie cewki serii B.
Cewki te wyprodukowano dla tulei zwory o srednicy 13,5 mm i wystepuja zwykle w kolorze niebieskim.
Prosimy zapoznac sie z naszym katalogiem internetowym w celu dobrania napiecia, czestotliwosci i pozostalych parametrów cewki.
Co to jest cisnienie róznicowe?
Co to sa uderzenia hydrauliczne?
Odpowiedź: Uderzenie hydrauliczne jest skutkiem dzialania wysokiej predkosci cieczy, wysokiego cisnienia i wysokiego natezenia przeplywu w przewodach o malej srednicy.
Zjawisko to zachodzi, gdy zawór zostanie zamkniety zbyt szybko, przez co ciecz jest zatrzymywana zbyt gwaltownie i powoduje uderzenie.
Potrzebuje zaworu EV220B 1/2" do otwartej instalacji wodnej.
Jaki typ powinienem wybrac?
Co oznacza "zawór z serwosterowaniem"?
Czy moge zamontowac zawór EV220B w pozycji z cewka skierowana do dolu?
Zainstalowalem zawór EV220B w obiegu cieplej wody instalacji grzewczej. Zawór nie chce sie otwierac.
Czy jest uszkodzony?
Odpowiedź: Jezeli instalacja nie jest zanieczyszczona ani zakamieniona, przyczyna moze byc zbyt niska wartosc cisnienia róznicowego.
W ukladach zamknietych nalezy stosowac zawory, które nie wymagaja cisnienia róznicowego. Nalezy zastosowac zawór typu EV250B ze wspomaganiem otwarcia, który moze pracowac przy zerowym cisnieniu róznicowym.
Czy mozna uzywac zaworów elektromagnetycznych Danfoss w instalacjach gazu ziemnego?
Odpowiedź: Tak, lecz w przypadku okreslonych instalacji gazu ziemnego zawór musi posiadac odpowiednie certyfikaty.
Sprawdz, czy twoja instalacja wymaga certyfikatów gazowniczych lub EEx dla stref zagrozenia wybuchem.
Zamówilem zawór EV220B typu NO, lecz gdy przedmuchuje instalacje przez niego, jest on zamkniety.
Czy nie dostalem przypadkiem zaworu NC?
Odpowiedź: Zawór NO otwiera sie przy cisnieniu róznicowym o wartosci przynajmniej 0,3 bar, tak jak zawór membranowy NC.
Dlatego sam przedmuch nie wystarczy, aby go otworzyc. Na tej podstawie trudno jest stwierdzic, czy dany zawór jest zaworem typu NC czy tez NO.
Jak sprawdzic, czy mój zawór elektromagnetyczny jest typu NC czy NO?
Odpowiedź: W tym celu nalezy sprawdzic tuleje zwory, na która zaklada sie cewke.
W wersji NC (normalnie zamknietej) tuleja zwory jest gladka, natomiast w wersji NO (normalnie otwartej) tuleja ma wyzlobienie w polowie swojej dlugosci.
Czy moge zamówic jedynie górna pokrywe korpusu elektrozaworu?
Gdzie moge kierowac pytania w sprawach technicznych lub handlowych?
Czym róznia sie zawory bezposredniego dzialania od zaworów z serwosterowaniem i zaworów ze wspomaganiem otwarcia?
Odpowiedź: W zaworach bezposredniego dzialania zwora z plytka zwory otwiera glówne gniazdo zaworu.
W przypadku zaworów z serwosterowaniem zwora otwiera niewielki zawór pilotowy, który redukuje cisnienie i objetosc czynnika nad membrana w taki sposób, ze cisnienie róznicowe podnosi membrane, co powoduje otwarcie glównego gniazda elektrozaworu. Zawory ze wspomaganiem otwarcia pracuja w podobny sposób do zaworów z serwosterowaniem, z ta róznica, iz zwora jest polaczona z membrana i podnosi ja nawet, gdy cisnienie róznicowe ma wartosc zerowa.
Dlaczego Danfoss nie oferuje zaworów EV250B o rozmiarach wiekszych niz 1"?
Dlaczego zawór elektromagnetyczny EV220B kosztuje wiecej niz EV220A?
Czy dysponujecie lokalnymi magazynami produktów?
Czy moge kupic czujnik z kapilara termostatu RT jako czesc zamienna?
Gdzie znajde karty katalogowe produktów?
Czy macie strone internetowa w moim jezyku?
Czy zamówienia mozna skladac przez internet?
Czy Danfoss produkuje zawór typu AM230C?
Czy Danfoss prowadzi dzialalnosc na calym swiecie?
Czy Danfoss jest niemiecka firma?
Czy moge zamówic zawór elektromagnetyczny z cewka o napieciu 380V ac?
Czy macie zawory zgodne z norma EN 161?
Czy moge sprawdzic prace zaworu elektromagnetycznego, wsuwajac i wysuwajac cewke pod napieciem z jego korpusu?
Odpowiedź: Nie. Nie wolno zdejmowac cewki z zaworu, gdy jest ona pod napieciem.
Grozi to jej natychmiastowym przepaleniem.
W ofercie Danfoss znajduje sie magnes staly, sluzacy do recznego testowania pracy zaworów.
Jak podlaczyc zawór elektromagnetyczny do regulatora cisnienia/temperatury?
Jaki material uszczelniajacy mozna stosowac z glikolem?
Czy moge uzyc uszczelnien z EPDM do pracy z powietrzem?
Odpowiedź: Tak, jest to mozliwe, pod warunkiem ze powietrze jest calkowicie pozbawione oleju i smarów.
Wiekszosc sprezarek uzywa oleju jako srodka zapewniajacego optymalne smarowanie.
W takim wypadku nalezy zastosowac zawór z uszczelnieniem NBR lub FKM (viton).
Mój zawór elektromagnetyczny nie dziala.
Dlaczego?
Odpowiedź: W takim przypadku nalezy sprawdzic:
1) czy zawór nadaje sie do pracy z medium, którego uzywasz
2) czy uszczelnienie zaworu jest kompatybilne z medium
3) czy cisnienie róznicowe instalacji odpowiada parametrom technicznym zaworu
4) czy zawór zainstalowano we wlasciwym polozeniu
5) czy parametry na wejsciu cewki zaworu odpowiadaja parametrom technicznym produktu, tzn. napiecie i czestotliwosc pradu
6) czy cewka nie jest przepalona lub odlaczona od zasilania
7) czy zawór i zwora nie sa zablokowane zanieczyszczeniami
Zawór elektromagnetyczny EV250B przecieka.
Co robic?
Odpowiedź: Po pierwsze nalezy upewnic sie, czy nieszczelnosc bierze sie z wewnetrznej czy zewnetrznej czesci zaworu.
Przeciek wewnetrzny: Jego przyczyna sa zwykle zanieczyszczenia lub osad na kryzie.
W takim razie nalezy rozlozyc zawór na czesci i dokladnie go oczyscic, aby usunac wszelkie zanieczyszczenia pomiedzy membrana i kryza, które uniemozliwiaja zamkniecie zaworu.
Przeciek zewnetrzny: Nalezy sprawdzic:
1) czy material uszczelnienia jest kompatybilny z czynnikiem
2) czy temperatura nie jest za wysoka/za niska
3) czy cisnienie nie jest zbyt wysokie
Czy mozna zamówic zawór elektromagnetyczny EV220B 65-100 CI w wersji NO (normalnie otwartej)?
Jak wymienic produkt o numerze 032U7328?
Odpowiedź: 032U7328 to numer katalogowy korpusu zaworu elektromagnetycznego EV220B DN50, wykonanego z brazu armatniego.
Obecnie korpusy te wykonuje sie z mosiadzu lub mosiadzu DZR.
Jezeli chcesz wymienic ten zawór lub kupic zestaw czesci zamiennych, prosimy o podanie typu uszczelnienia oraz typu dzialania (NO/NC).
Zajmuje sie montazem samochodowych zawieszen pneumatycznych. Czy Danfoss oferuje zawory elektromagnetyczne przeznaczone dla takich urzadzen?
Mam zawór elektromagnetyczny Danfoss w wersji NO (normalnie otwarty).
Czy moge go przerobic na wersje NC (normalnie zamkniety)?
Czym rózni sie zawór EV220B od EV250B?
Odpowiedź: Zawory typu EV220B (z serwosterowaniem) sa przeznaczone do instalacji otwartych, w których wartosc cisnienia róznicowego jest wyzsza od okreslonej dla danego typu elektrozaworu.
Zawór EV250B (ze wspomaganiem otwarcia) nadaje sie do pracy w instalacjach otwartych i zamknietych, aczkolwiek uzywa sie go glównie do instalacji zamknietych, w których panuje niskie cisnienie lub cisnienie o nieznanej wartosci.
Jezeli nie znasz dokladnej wartosci cisnienia róznicowego, wybierz zawór EV250B.
Potrzebuje zaworu gazowego do instalacji argonowej w obiegu zamknietym. Który mam wybrac?
Czy moge otrzymac od was certyfikat UL dla zaworu EV220A i cewki serii A?
Odpowiedź: Seria A tego zaworu i cewki sa uznawane przez UL, ale nie zatwierdzone przez UL i dlatego nie mozna ich sprzedawac pojedynczo.
Zalecamy zakup zaworów i cewek serii B, które sa na liscie UL.
Czy wartosc Kv odpowiada wartosci natezenia przeplywu?
Odpowiedź: Tak, wartosc Kv podawana w naszych katalogach i broszurach oznacza ilosc wody przy cisnieniu róznicowym równym 1 bar, mierzona w metrach szesciennych na godzine:
Q=Kv*v(?P/?) jednostka m3/godz. ?P = cisnienie róznicowe; ? = gestosc.
Q = przeplyw
Kv = stala
?P = cisnienie wlotowe - cisnienie wylotowe
?=? cieczy
Gdzie znajde informacje techniczne o waszych produktach?
Czy moge kupic filtr pilotowy oddzielnie dla zaworów elektromagnetycznych kolnierzowych EV220B 65-100 CI?
Czy zawór EV220B (z serii 15-50) mozna instalowac na rurociagach pionowych?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ze medium nie zawiera zanieczyszczen. Danfoss zaleca montaz zaworów elektromagnetycznych z cewka skierowana ku górze.
Ogranicza to ryzyko osadzania sie zanieczyszczen w tulei zwory.
Czy Danfoss oferuje certyfikat KIWA dla zaworów elektromagnetycznych, które sa niezbedne do zatwierdzenia modulu pompy wodnej?
Jaki zawór elektromagnetyczny moge wybrac, jezeli czynnikiem roboczym jest glikol?
Mam zawór EV220B 25B który nie zamyka sie poprawnie. Czy powinienem odkrecic kryze otworu wyrównujacego, aby zawór sie zamykal?
Odpowiedź: Przede wszystkim ustal, z jakim czynnikiem zawór pracuje. Twarda woda moze prowadzic do problemów z zamykaniem zaworów, jezeli kryza otworu wyrównujacego jest zablokowana.
Sprawdz cisnienie róznicowe - jego wartosc powinna wynosic co najmniej 0,3 bar.
W razie potrzeby wymien kryze otworu wyrównujacego; w tym celu zapoznaj sie z broszura techniczna, która jest dostepna na naszej stronie internetowej.
W asortymencie znajduja sie takze zestawy czesci zamiennych z membrana.
Co musze wiedziec, aby wybrac wlasciwy produkt?
Czy wartosci Kv zaworów elektromagnetycznych stosuje sie dla sprezonego powietrza?
Odpowiedź: Tak, wartosc wspólczynnika Kv wody pozwala obliczyc przeplyw wody, jak i powietrza.
Wszelkie istotne informacje znajduja sie w broszurze technicznej p.t. "Zawory do zastosowan przemyslowych. Informacje techniczne".
Czy moge otrzymac plany kontroli jakosci/schematy produkcji/specyfikacje produktów/metodyke FMEA produktów Danfoss?
Czy moge otrzymac dokumentacje, broszury lub katalogi produktów?
Odpowiedź: Z checia wyslemy Ci omówienie naszej oferty w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z najblizszym biurem Danfoss lub wyslac e-mail na adres ia@danfoss.com, w którym nalezy opisac, które produkty i zastosowania Cie interesuja.
Zlozylem zamówienie w systemie internetowym.
Czy móglbym prosic o sprawdzenie daty dostawy zamówienia oraz kiedy przesylka dojdzie najwczesniej?
Jaki zawór elektromagnetyczny bedzie najlepszy w systemie natrysków?
Czy Danfoss dostarcza rozwiazania w zakresie sterowania cisnieniem sprezarek srubowych?
Mam instalacje parowa. Zawór elektromagnetyczny Danfoss EV225B nie zapewnia mi odpowiedniego przeplywu. Czy mozecie polecic mi inne rozwiazanie?
Odpowiedź: Doskonalym rozwiazaniem bedzie zawór AV210.
Posiada skosne gniazdo, nadaje sie do pracy z para i charakteryzuje sie doskonalymi parametrami przeplywu.
Wystarczy, ze upewnisz sie, czy Twoja instalacja ma zródlo sprezonego powietrza do sterowania zaworem AV210.
Która cewka pasuje do zaworu EV220B?
Która cewke mam wybrac, aby zawór byl normalnie otwarty (NO)?
Czy macie zawór elektromagnetyczny do pracy z powietrzem, pracujacy na prad 24 V DC i polaczeniem gwintowanym 1/4" z obu stron?
Odpowiedź: Tak. Oferujemy wiele rozwiazan pasujacych do Twoich wymagan, zaleznie od instalacji powietrznej.
Generalnie rzecz biorac, mozesz wybrac zawór z uszczelnieniem FKM.
Zawory EV210A i EV210B sa dostepne z przylaczem G1/4".
Czy dostane zawory elektromagnetyczne Danfoss do wody morskiej?
Odpowiedź: Tak, aczkolwiek dobór materialów zaworu zalezy od zasolenia wody morskiej, jej natlenienia i temperatury - czynniki te wplywaja na korozje urzadzenia.
Najlepszym wyborem jest EV220B wykonany ze stali nierdzewnej lub EV222B z membrana izolujaca.
Czy ze strony Danfoss moge pobrac certyfikaty produktów?
Odpowiedź: Tak, wykaz wszystkich certyfikatów i dopuszczen produktów znajduje sie w naszym katalogu internetowym.
Jezeli nie mozesz odnalezc dokumentu, który cie interesuje, prosimy o kontakt droga telefoniczna lub mailowa.
Czy zawory EV250B moga pracowac z próznia?
Odpowiedź: Tak, do zastosowan z próznia mozna uzyc zaworów serii EV250B.
Prosimy upewnic sie, czy zawór zostal zamontowany we wlasciwym polozeniu (zgodnie z kierunkiem strzalki na jego obudowie), tj. od strony wyzszego cisnienia do nizszego.
Co oznacza slowo "solenoid"?
Czy moge zastosowac zawór EV220B do pracy z próznia?
Mam otwarta instalacje wodna, w której zainstalowano zawór EV210. Zawór nie chce sie otwierac. Dlaczego?
Odpowiedź: Przyczyna problemu jest najprawdopodobniej zbyt wysokie cisnienie w instalacji.
Zawór EV210B moze pracowac w ograniczonym zakresie cisnienia róznicowego, poczynajac od zera - jest tak szczególnie w przypadku zaworów o wiekszych rozmiarach.
W takim przypadku zalecamy zastosowanie silniejszej cewki lub zaworu typu EV220B lub EV250B.
Podejrzewam, ze cewka w moim zaworze doznala spiecia od wody. Czy moge zamówic uszczelke (o-ring), aby wlozyc go pomiedzy cewke a o-ring?
Odpowiedź: Jezeli uszczelka (o-ring) nie znajduje sie miedzy korpusem zaworu a cewka, ta moze zostac uszkodzona przez wode.
Oferujemy zapasowe uszczelki (o-ringi) o przekroju okraglym (10 szt. nr zamówienia 018F0094). Prosimy pamietac, ze to zawory elektromagnetyczne sa dostarczane z uszczelka, a nie ich cewki.
Czy wasze zawory posiadaja certyfikat dopuszczenia do pracy z woda przeznaczona do spozycia?
Odpowiedź: Wszystkie zawory EV210A, EV210B, EV220A, EV220B oraz EV250B maja certyfikat WRAS.
Niektóre zawory serii EV220B maja takze francuski certyfikat ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS) oraz polski certyfikat Panstwowego Zakladu Higieny (PZH).
Uszczelnienie tych zaworów wykonano z EPDM.
Z jakimi mediami moga pracowac produkty Danfoss?
Odpowiedź: To zalezy od materialów z jakich wykonane sa czesci, które moga byc narazone na stycznosc z medium.
Informacje te znajduja sie w broszurach technicznych / kartach katalogowych produktu.
Oferujemy produkty zaprojektowane specjalnie do pracy ze scisle okreslonymi czynnikami, np. woda pitna, olejem, powietrzem, benzyna, para wodna itd.
W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z najblizszym biurem firmy Danfoss.