>
Moja lista produktów
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Informacje o produkcie
Zawory elektromagnetyczne
Zawory EV251B
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej
Zawory sterowane pneumatycznie
Zawory termostatyczne
Przetworniki ciśnienia
Presostaty
Czujniki temperatury
Termostaty
>
Produkty
>
Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
Literatura i Deklaracje Zgodności
Certyfikaty
>
Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
>
Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
>
KAP - program doboru
>
Kontakty
Informacja techniczna
Przedstawiciele handlowi
Dystrybutorzy - elektrozawory, presostaty, termostaty, czujniki ciśnienia i temperatury
Dystrybutorzy - aparatura łączeniowa nn
>
Nowości
Nowości
Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO
>
Nowości Archiwum
2009
2008
2007
>
Biuletyn KAP
>
Przetworniki ciśnienia MBS 4510
O nas
Aspiracje, deklaracje, zachowania
Nasza organizacja
Firmy Grupy Danfoss
Jakość i ochrona środowiska
Produkty
Grupy produktów
Obszary działania
Chłodnictwo i Klimatyzacja
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja
Komponenty Automatyki Przemysłowej
Napędy elektryczne VLT
Hydraulika Wodna
Partner
Nowości i Wydarzenia
Nowości
Newsletter rejestracja
Archiwum
Globalny magazyn informacyjny
Praca
Praca w Polsce
Praca na świecie
Akademia Danfoss
Kontakty
Kontakty w Polsce
Kontakty na świecie
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
Drukuj stronę
>
Strona Główna
>
Obszary działania
>
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Grupy produktów
>
Zawory do zastosowań przemysłowych
>
Zawory elektromagnetyczne
>
EV220B (seria 6-22), Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem
EV220B (seria 6-22), Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem
EV220B 6-22 jest elektromagnetycznym 2/2-drożnym zaworem bezpośredniego działania z przyłączem od 1/4" do 1". Przeznaczony do instalacji wymagających mocnej konstrukcji oraz umiarkowanych przepływów...
>
Znajdź nr katalogowy
>
Zdjęcia (7)
>
FAQ (najczęściej zadawane pytania) (17)
>
Pozwolenia i certyfikaty (17)
>
Literatura (22)
>
Kontakty
>
Aplikacja do doboru elektrozaworów
17 pozycja/e
FAQ (najczęściej zadawane pytania)
Czy numery katalogowe dla zaworów elektromagnetycznych EV220B sa takie same jak dla zaworów EVSI?
Odpowiedź: Tak. Numery katalogowe dla obecnie produkowanych zaworów EV220B sa takie same jak dla zaworów o nie uzywanym juz okresleniu EVSI. Nalezy pamietac, ze niektóre wersje z przylaczami w standardzie NPT wciaz sa oznaczane tak, jak EVSI.
Czy mozna uzywac zaworu EV220B z chlorem?
Odpowiedź: Nie. Chlor jest bardzo zracy. W takim przypadku zalecamy stosowanie zaworów z plastiku.
Jaka jest róznica pomiedzy zaworami elektromagnetycznymi EV220A i EV220B?
Odpowiedź: Zawór EV220A jest zaworem typu compact, który nadaje sie do róznych zastosowan o dokladnie znanych parametrach pracy. Zawór EV220B zapewnia wieksza elastycznosc i wydajnosc pracy.
Potrzebuje zaworu EV220B 1/2" do otwartej instalacji wodnej. Jaki typ powinienem wybrac?
Odpowiedź: Mozesz wybrac dowolny zawór z serii EV220B o rozmiarze 1/2" z uszczelnieniem z EPDM - jego dokladny typ zalezy od wymaganej przez ciebie wydajnosci.
Zainstalowalem zawór EV220B w obiegu cieplej wody instalacji grzewczej. Zawór nie chce sie otwierac. Czy jest uszkodzony?
Odpowiedź: Jezeli instalacja nie jest zanieczyszczona ani zakamieniona, przyczyna moze byc zbyt niska wartosc cisnienia róznicowego. W ukladach zamknietych nalezy stosowac zawory, które nie wymagaja cisnienia róznicowego. Nalezy zastosowac zawór typu EV250B ze wspomaganiem otwarcia, który moze pracowac przy zerowym cisnieniu róznicowym.
Zamówilem zawór EV220B typu NO, lecz gdy przedmuchuje instalacje przez niego, jest on zamkniety. Czy nie dostalem przypadkiem zaworu NC?
Odpowiedź: Zawór NO otwiera sie przy cisnieniu róznicowym o wartosci przynajmniej 0,3 bar, tak jak zawór membranowy NC. Dlatego sam przedmuch nie wystarczy, aby go otworzyc. Na tej podstawie trudno jest stwierdzic, czy dany zawór jest zaworem typu NC czy tez NO.
Dlaczego zawór elektromagnetyczny EV220B kosztuje wiecej niz EV220A?
Odpowiedź: Zawór EV220B jest drozszy, bo zapewnia wyzsza wydajnosc, tj. moze pracowac w wyzszej temperaturze i przy wyzszym cisnieniu róznicowym.
Zajmuje sie montazem samochodowych zawieszen pneumatycznych. Czy Danfoss oferuje zawory elektromagnetyczne przeznaczone dla takich urzadzen?
Odpowiedź: Tak. Mamy w ofercie zawory elektromagnetyczne typu EV210 i EV220, przeznaczone do podobnych zastosowan w instalacjach powietrznych. Prosimy podac dokladne parametry techniczne zadanego zaworu elektromagnetycznego.
Czym rózni sie zawór EV220B od EV250B?
Odpowiedź: Zawory typu EV220B (z serwosterowaniem) sa przeznaczone do instalacji otwartych, w których wartosc cisnienia róznicowego jest wyzsza od okreslonej dla danego typu elektrozaworu. Zawór EV250B (ze wspomaganiem otwarcia) nadaje sie do pracy w instalacjach otwartych i zamknietych, aczkolwiek uzywa sie go glównie do instalacji zamknietych, w których panuje niskie cisnienie lub cisnienie o nieznanej wartosci. Jezeli nie znasz dokladnej wartosci cisnienia róznicowego, wybierz zawór EV250B.
Czy Danfoss oferuje certyfikat KIWA dla zaworów elektromagnetycznych, które sa niezbedne do zatwierdzenia modulu pompy wodnej?
Odpowiedź: Nie, ale dla modelu EV220B wydajemy brytyjski certyfikat WRAS, francuski ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS) oraz polski Panstwowego Zakladu Higieny (PZH).
Jaki zawór elektromagnetyczny moge wybrac, jezeli czynnikiem roboczym jest glikol?
Odpowiedź: Nalezy wybrac zawór z uszczelnieniem EPDM, np. EV220B.
Jaki zawór elektromagnetyczny bedzie najlepszy w systemie natrysków?
Odpowiedź: W przypadku natrysków zalecamy uzycie zaworów z uszczelnieniami z EPDM. Natrysk jest instalacja otwarta, wiec mozna w niej uzyc obu typów zaworów z serwosterowaniem, tj. EV220A lub EV220B.
Która cewka pasuje do zaworu EV220B?
Odpowiedź: Jest to cewka typu B (dostepna przewaznie w kolorze niebieskim), sterujaca zaworem typu B.
Czy dostane zawory elektromagnetyczne Danfoss do wody morskiej?
Odpowiedź: Tak, aczkolwiek dobór materialów zaworu zalezy od zasolenia wody morskiej, jej natlenienia i temperatury - czynniki te wplywaja na korozje urzadzenia. Najlepszym wyborem jest EV220B wykonany ze stali nierdzewnej lub EV222B z membrana izolujaca.
Czy moge zastosowac zawór EV220B do pracy z próznia?
Odpowiedź: Nie, musisz wybrac zawór, który bedzie w stanie pracowac przy zerowym cisnieniu róznicowym (tj. bezposredniego dzialania lub ze wspomaganiem otwarcia).
Mam otwarta instalacje wodna, w której zainstalowano zawór EV210. Zawór nie chce sie otwierac. Dlaczego?
Odpowiedź: Przyczyna problemu jest najprawdopodobniej zbyt wysokie cisnienie w instalacji. Zawór EV210B moze pracowac w ograniczonym zakresie cisnienia róznicowego, poczynajac od zera - jest tak szczególnie w przypadku zaworów o wiekszych rozmiarach. W takim przypadku zalecamy zastosowanie silniejszej cewki lub zaworu typu EV220B lub EV250B.
Czy wasze zawory posiadaja certyfikat dopuszczenia do pracy z woda przeznaczona do spozycia?
Odpowiedź: Wszystkie zawory EV210A, EV210B, EV220A, EV220B oraz EV250B maja certyfikat WRAS. Niektóre zawory serii EV220B maja takze francuski certyfikat ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS) oraz polski certyfikat Panstwowego Zakladu Higieny (PZH). Uszczelnienie tych zaworów wykonano z EPDM.