Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

EV210B, Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania

6 pozycja/e

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

  • Jaki zawór nalezy wybrac, jezeli nie jest znane dokladne cisnienie róznicowe?
  • Zajmuje sie montazem samochodowych zawieszen pneumatycznych. Czy Danfoss oferuje zawory elektromagnetyczne przeznaczone dla takich urzadzen?
  • Potrzebuje zaworu gazowego do instalacji argonowej w obiegu zamknietym. Który mam wybrac?
  • Czy macie zawór elektromagnetyczny do pracy z powietrzem, pracujacy na prad 24 V DC i polaczeniem gwintowanym 1/4" z obu stron?
  • Mam otwarta instalacje wodna, w której zainstalowano zawór EV210. Zawór nie chce sie otwierac. Dlaczego?
  • Czy wasze zawory posiadaja certyfikat dopuszczenia do pracy z woda przeznaczona do spozycia?