Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

TCI, Ograniczniki momentu CI-tronic™

6 pozycja/e

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

  • Jak wybrac odpowiedni softstart?
  • Czy softstarty posiadaja zabezpieczenia wewnetrzne?
  • Ile wynosi maksymalna wartosc pradu przeciazenia softstartów?
  • Co to jest "klasa 10, 10A"?
  • Ile wynosi maksymalna ilosc startów i zatrzyman ograniczników momentu rozruchowego TCI?
  • Dlaczego softstart posiada zewnetrzny by-pass?