Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

MCI, Softstarty CI-tronic™

18 pozycja/e

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

  • Dlaczego softstart MCI C jest lepszy? Czy do rozruchu sprezarki moge uzyc "zwyklego "softstartu MCI?
  • Czy softstart MCI moze dzialac jako stycznik, czy musze równiez zamontowac osobny stycznik?
  • Dlaczego softstart MCI steruje tylko dwoma z 3 faz?
  • Dlaczego softstarty MCI 15 i MCI 25 nie posiadaja wewnetrznego by-passu?
  • Co oznacza termin "automatyczne wykrywanie zaniku fazy / braku fazy"?
  • Czy macie softstart dla silników o mocy 100 KM?
  • Zainstalowalem softstart typu MCI C na moim kompresorze. Dlaczego softstart nie dziala?
  • Jak wybrac odpowiedni softstart?
  • Czy softstarty posiadaja zabezpieczenia wewnetrzne?
  • Ile wynosi maksymalna wartosc pradu przeciazenia softstartów?
  • Mam instalacje zawierajaca silnik o mocy 21 kW z rozrusznikiem w ukladzie gwiazda-trójkat, który chce wymienic na najtanszy softstart.
  • Co to jest "klasa 10, 10A"?
  • Czym róznia sie rodziny produktów MCI xx i MCI xx C?
  • Dlaczego softstart posiada zewnetrzny by-pass?
  • Czy MCI-CH jest zabezpieczony przed zmiana fazy?
  • Jak mam rozumiec prad znamionowy AC-53b w przypadku MCI?
  • Jak mam rozumiec wskaznik znamionowy AC-53a w przypadku MCI?
  • Co oznaczaja symbole AC-53a i AC-53b oraz czym sie róznia?