Dlaczego softstart MCI C jest lepszy? Czy do rozruchu sprezarki moge uzyc "zwyklego "softstartu MCI?
Odpowiedź: Tak, do sterowania (plynnego rozruchu) sprezarki mozna uzyc zwyklego MCI. Softstart MCI C rózni sie od normalnego tym, ze jest nastawiony fabrycznie w sposób zapewniajacy szybki i niezawodny rozruch sprezarek trójfazowych.
Czy softstart MCI moze dzialac jako stycznik, czy musze równiez zamontowac osobny stycznik?
Odpowiedź: MCI moze pelnic role stycznika, dlatego nie wymaga montazu dodatkowego stycznika.
Norma EN 60364-5 okresla typy urzadzen, które moga wykonywac operacje przelaczania.
Klasa takich urzadzen obejmuje: styczniki i urzadzenia pólprzewodnikowe.
Norma zastrzega takze, iz do instalacji nie trzeba podlaczac wszystkich przewodników.
Chodzi o to, ze rozlaczanie dwufazowe przy pomocy pólprzewodników spelnia wymagania powiazanych norm dla sterowania obciazeniem silników elektrycznych.
Dlatego tez nie ma róznicy miedzy stycznikiem przerywajacym wszystkie trzy fazy w sposób mechaniczny i pólprzewodnikowym regulatorem silnika, takim jak MCI.
Dlaczego softstart MCI steruje tylko dwoma z 3 faz?
Odpowiedź: Z technicznego punktu widzenia nie trzeba sterowac wszystkimi trzema fazami, chyba ze mamy do czynienia z wiekszymi silnikami, które wymagaja wyzszego momentu obrotowego w czasie rozruchu.
Faza niesterowalna "dostosuje sie" do dwóch faz sterowanych, przez co prad rozruchu zostanie zredukowany na wszystkich trzech fazach.
Prad w fazie niesterowalnej jest zawsze wiekszy o ok. 15% od pradu w fazach sterowanych.
Co to jest "tyrystor" i co oznacza skrót "LTE"?
Odpowiedź: Tyrystor jest elementem pólprzewodnikowym. Sterowanie w kazdej fazie odbywa sie dzieki parze tyrystorów.
Skrót "LTE" oznacza "low thermal expansion", czyli niska rozszerzalnosc cieplna.
W momencie przelaczenia pólprzewodnika jego temperatura ulega gwaltownej zmianie.
Dlatego materialy, z których pólprzewodnik jest wykonany musza miec podobne wartosci wspólczynnika rozszerzalnosci, co pozwoli uniknac naprezen mechanicznych, mogacych go uszkodzic.
Dlaczego softstarty MCI 15 i MCI 25 nie posiadaja wewnetrznego by-passu?
Odpowiedź: Funkcja automatycznego obejscia tyrystorów wymaga zintegrowanych przekazników mechanicznych.
Takie rozwiazanie ograniczyloby zakres zastosowania MCI oraz liczbe startów na godzine.
Z kolei konstrukcja oparta na pólprzewodnikach umozliwia utrzymanie przewodników w stanie wlaczonym do obwodu, gdy silnik pracuje z predkoscia znamionowa. Ponadto zastosowanie radiatora w konstrukcji MCI pozwala urzadzeniu zniesc obciazenie maksymalne nawet w temperaturze otoczenia wynoszacej 40 şC.
Maksymalne obciazenie jest okreslone we wskazniku znamionowym zgodnie z norma EN 60947-4-2:
Przyklad MCI 25: AC-53a: 25A: 8-3: 100-3000
AC-53a jest kategoria obciazenia dla silników asynchronicznych. 25 A oznacza maksymalne obciazenie MCI 25. 8-3 oznacza, iz prad rozruchowy moze wynosic 8 x 25 A, czyli 200 A, przez 3 sekundy. W tym przykladzie dopuszcza sie 100% wspólczynnik obciazenia, czyli 3000 operacji na godzine.
Co oznacza termin "automatyczne wykrywanie zaniku fazy / braku fazy"?
Odpowiedź: MCI potrafi wykryc zanik/brak fazy silnika lub fazy zasilania.
W razie zaniku fazy zaczna migac 2 diody LED, zas MCI nie wlaczy sie. Urzadzenie wykrywa zanik fazy wylacznie w trybie gotowosci.
MCI powinien byc zawsze podlaczony do silnika trójfazowego - w przeciwnym wypadku nie bedzie dzialal.
Gdzie znajde certyfikaty dla produktów Danfoss? Czy macie np. certyfikat PED dla modelu KP7W?
Czy produkty Danfoss sa zgodne z dyrektywa RoHS (Ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych)?
Odpowiedź: Tak. Wszystkie deklaracje zgodnosci naszych wyrobów, wraz z deklaracjami zgodnosci RoHS i WEEE, znajduja sie w naszym katalogu internetowym. Po wyszukaniu interesujacego Cie produktu i zwiazanego z nim dokumentu, nalezy kliknac w link "Dokumentacja" lub "Certyfikaty".
Czy macie softstart dla silników o mocy 100 KM?
Odpowiedź: Najwiekszy softstart z serii CI-tronic™, czyli MCI 50-3 I-O moze byc stosowany do silników o mocy do 40 KM, jezeli zastosowany zostanie stycznik by-pass. Dla silników o wiekszej mocy zalecamy softstarty z serii Danfoss MCD.
Szukam pewnego numeru katalogowego Danfoss, ale nie moge go znalezc w zadnym katalogu.
Czy moge przeslac wam do naprawy czesc wyprodukowana przez wasza firme?
Czy wasze produkty sa dostepne na calym swiecie?
Czy macie katalog, który zawiera wszystkie wasze produkty?
Czy dostarczacie produkty na wylaczne zapotrzebowanie klienta?
Z jakich kanalów dystrybucji korzysta Danfoss?
Czy moge sprawdzic dostepnosc waszych produktów przez internet?
Gdzie znajde rysunki techniczne produktów Danfoss?
Odpowiedź: Rysunki wymiarowane i schematy funkcjonalne naszych produktów sa najczesciej dolaczone do ich ulotek technicznych.
W katalogu internetowym (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) nalezy wyszukac zadany produkt, po czym wybrac link "Dokumentacja", w którym znajduje sie wykaz dostepnych dokumentów.
Zainstalowalem softstart typu MCI C na moim kompresorze. Dlaczego softstart nie dziala?
Jak wybrac odpowiedni softstart?
Gdzie moge kierowac pytania w sprawach technicznych lub handlowych?
Czy dysponujecie lokalnymi magazynami produktów?
Gdzie znajde karty katalogowe produktów?
Czy macie strone internetowa w moim jezyku?
Czy zamówienia mozna skladac przez internet?
Czy Danfoss prowadzi dzialalnosc na calym swiecie?
Czy Danfoss jest niemiecka firma?
Czy softstarty posiadaja zabezpieczenia wewnetrzne?
Ile wynosi maksymalna wartosc pradu przeciazenia softstartów?
Odpowiedź: Maksymalna wartosc pradu przeciazenia softstartów wynosi 6xln lub 8xln (gdzie "ln" oznacza prad znamionowy).
Wiecej informacji (tj. stosunek wydajnosci, liczba cykli na godzine, czas pomiedzy kazdym startem) znajduje sie w profilu pradu przeciazenia zamieszczonym w stosownej broszurze technicznej.
Mam instalacje zawierajaca silnik o mocy 21 kW z rozrusznikiem w ukladzie gwiazda-trójkat, który chce wymienic na najtanszy softstart.
Co to jest "klasa 10, 10A"?
Odpowiedź: Klasa wylaczania jest pojeciem, którego uzywa sie dla oznaczania przekazników termicznych.
Klasy 10A i 10 sa najpowszechniejszymi klasami wylaczania.
Znajduja one zastosowanie w instalacjach o lekkim lub normalnym rozruchu.
Klasa wylaczania odpowiada minimalnemu czasowi odpornosci na prad przeciazenia.
Przyklad: Klasa 10A = przeciazenie: 8-krotna wartosc pradu znamionowego przez 1,6 sekundy; Klasa 10 = przeciazenie: 8-krotna wartosc pradu znamionowego przez 3 sekundy.
Ile wynosi maksymalna ilosc startów i zatrzyman ograniczników momentu rozruchowego TCI?
Gdzie znajde informacje techniczne o waszych produktach?
Czym róznia sie rodziny produktów MCI xx i MCI xx C?
Dlaczego softstart posiada zewnetrzny by-pass?
Czy MCI-CH jest zabezpieczony przed zmiana fazy?
Jaka jest róznica miedzy kategoriami AC-3 i AC-4?
Odpowiedź: AC-3 jest kategoria, która obejmuje silniki klatkowe; ich rozruch i wylaczanie przy predkosci znamionowej, zas AC-4 obejmuje sterowanie silnikami klatkowymi, ich rozruch, prace nawrotna i impulsowanie. W naszych próbach laboratoryjnych AC-3 oznacza, ze prad wlaczania wynosi 6 x In (prad znamionowy), zas prad rozlaczania równa sie 1 x In. AC-4: prad wlaczania = 6 x In, prad rozlaczania 6 x In.
Jak mam rozumiec prad znamionowy AC-53b w przypadku MCI?
Jak mam rozumiec wskaznik znamionowy AC-53a w przypadku MCI?
Co oznaczaja symbole AC-53a i AC-53b oraz czym sie róznia?
Odpowiedź: Istnieja dwie podstawowe kategorie uzytkowania dla softstartów na prad AC (MCI xx): AC-53a oraz AC -53b. AC-53a okresla zdolnosc softstaru (MCI) do sterowania praca silników klatkowych, zas AC-53b okresla zdolnosc sterowania praca silników klatkowych w przypadku by-passu sterownika pólprzewodnikowego (MCI) podczas pracy silnika.
Uwaga: By-pass moze byc zintegrowany z softstartem lub montowany oddzielnie.
Czy moge otrzymac dokumentacje, broszury lub katalogi produktów?
Odpowiedź: Z checia wyslemy Ci omówienie naszej oferty w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z najblizszym biurem Danfoss lub wyslac e-mail na adres ia@danfoss.com, w którym nalezy opisac, które produkty i zastosowania Cie interesuja.
Zlozylem zamówienie w systemie internetowym.
Czy móglbym prosic o sprawdzenie daty dostawy zamówienia oraz kiedy przesylka dojdzie najwczesniej?