Czy softstart MCI moze dzialac jako stycznik, czy musze równiez zamontowac osobny stycznik?
Odpowiedź: MCI moze pelnic role stycznika, dlatego nie wymaga montazu dodatkowego stycznika.
Norma EN 60364-5 okresla typy urzadzen, które moga wykonywac operacje przelaczania.
Klasa takich urzadzen obejmuje: styczniki i urzadzenia pólprzewodnikowe.
Norma zastrzega takze, iz do instalacji nie trzeba podlaczac wszystkich przewodników.
Chodzi o to, ze rozlaczanie dwufazowe przy pomocy pólprzewodników spelnia wymagania powiazanych norm dla sterowania obciazeniem silników elektrycznych.
Dlatego tez nie ma róznicy miedzy stycznikiem przerywajacym wszystkie trzy fazy w sposób mechaniczny i pólprzewodnikowym regulatorem silnika, takim jak MCI.
Faza niesterowalna jest zawsze pod napieciem na skrzynce zaciskowej silnika elektrycznego. Co to znaczy?
Odpowiedź: Napiecie na zaciskach kablowych silnika mozna zmierzyc nawet wtedy, gdy urzadzenie pólprzewodnikowe jest w stanie wylaczonym.
Dlatego nie ma znaczenia, czy odlaczono wszystkie trzy fazy. Tak samo jest w przypadku regulatorów typu solid-state (monolitycznych) i przetwornic czestotliwosci.
Urzadzenie sterujace (czyli rozrusznik plynnego startu lub stycznik) musi zostac odlaczone np. za pomoca wylacznika typu CTI, aby umozliwic prace na zaciskach kabli silnika. Ma to równiez znaczenie w przypadku stycznika nawet pomimo odciecia zródla zasilania.
Czym jest napiecie sterujace stycznika?
Odpowiedź: Jest to napiecie sluzace do zalaczenia torów glównych stycznika. Np. zalózmy, ze uruchamiasz silnik pradem trójfazowym o napieciu 415 V przy pomocy stycznika glównego, ale napiecie, którego uzywasz do przelaczania stycznika, moze miec tylko 24 V lub 230 V. Jest to wlasnie napiecie sterujace.
Czy moge kupic stycznik C 6?
Odpowiedź: Styczniki serii C zostaly zastapione seria CI, dlatego tez C 6 mozna wymienic na CI 6.
Tak samo jest w przypadku innych styczników, poza modelem C 10, który powinien byc wymieniony na CI 12.
Uwaga: Wiekszosc styczników starego typu ma wbudowane styki pomocnicze, które w przypadku styczników nowego typu trzeba zakupic osobno.
Dlaczego trzeba stosowac czwarty tor w styczniku?
Co oznacza liczba biegunów w styczniku?
Odpowiedź: Biegun to termin uzywany skrótowo dla pary styków, które lacza lub przerywaja jedna faze. Wiekszosc styczników steruje trzema fazami, wiec mozna je nazywac "stycznikami trójbiegunowymi".
Niektóre styczniki maja dodatkowa, czwarta pare styków, która RÓWNIEZ sluzy do laczenia lub przerywania przewodu neutralnego: nalezy pamietac, ze NIE WOLNO ROZWIERAC STYKÓW SAMEGO PRZEWODU NEUTRALNEGO.
Gdzie znajde certyfikaty dla produktów Danfoss? Czy macie np. certyfikat PED dla modelu KP7W?
Czy produkty Danfoss sa zgodne z dyrektywa RoHS (Ograniczenia uzycia substancji niebezpiecznych)?
Odpowiedź: Tak. Wszystkie deklaracje zgodnosci naszych wyrobów, wraz z deklaracjami zgodnosci RoHS i WEEE, znajduja sie w naszym katalogu internetowym. Po wyszukaniu interesujacego Cie produktu i zwiazanego z nim dokumentu, nalezy kliknac w link "Dokumentacja" lub "Certyfikaty".
Jak podlaczyc wylacznik CTI do stycznika CI?
Szukam pewnego numeru katalogowego Danfoss, ale nie moge go znalezc w zadnym katalogu.
Czy moge przeslac wam do naprawy czesc wyprodukowana przez wasza firme?
Czy moge kupic stycznik CI 5 dopuszczony do eksploatacji w warunkach morskich?
Odpowiedź: Niestety, nie posiadamy certyfikatów do zastosowan morskich dla ministyczników CI 5.
W zamian mozemy zaoferowac styczniki typu CI od 6 do 15, które sa dopuszczone do eksploatacji w warunkach morskich.
Czy macie w ofercie stycznik typu CL?
Odpowiedź: To nie jest prawidlowe oznaczenie typu styczników produkowanych przez firme Danfoss. Prawidlowe okreslenie typu to CI.
Jezeli chcesz kupic konkretny model stycznika, prosimy podac wymagane parametry, tj. typ obciazenia, napiecie oraz prad pracy.
Z dostepnymi opcjami mozna zapoznac sie przy pomocy naszego katalogu internetowego.
Czy wasze produkty sa dostepne na calym swiecie?
Czy macie katalog, który zawiera wszystkie wasze produkty?
Czy dostarczacie produkty na wylaczne zapotrzebowanie klienta?
Z jakich kanalów dystrybucji korzysta Danfoss?
Czy moge sprawdzic dostepnosc waszych produktów przez internet?
Gdzie znajde rysunki techniczne produktów Danfoss?
Odpowiedź: Rysunki wymiarowane i schematy funkcjonalne naszych produktów sa najczesciej dolaczone do ich ulotek technicznych.
W katalogu internetowym (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) nalezy wyszukac zadany produkt, po czym wybrac link "Dokumentacja", w którym znajduje sie wykaz dostepnych dokumentów.
Gdzie moge kierowac pytania w sprawach technicznych lub handlowych?
Czy dysponujecie lokalnymi magazynami produktów?
Gdzie znajde karty katalogowe produktów?
Czy macie strone internetowa w moim jezyku?
Czy zamówienia mozna skladac przez internet?
Czy Danfoss prowadzi dzialalnosc na calym swiecie?
Czy Danfoss jest niemiecka firma?
Potrzebuje mikrostycznika CI 4.
Czy mozna kupic styk o numerze 037H0015 typu CB-DC?
Gdzie znajde informacje techniczne o waszych produktach?
Jaki przekazniki termiczne moge wybrac dla stycznika CI 20?
Odpowiedź: Prosimy zapoznac sie z przedstawionymi ponizej zakresami pracy przekazników termicznych i powiazanymi typami styczników.
•TI 9C-5 – odpowiada CI 5- ; Zakres 0,1 - 9,2 A
•TI 16C – odpowiada CI 6 – CI 16; Zakres 0,1 - 16 A
•TI 25C – odpowiada CI 20-CI 25; Zakres 15 - 25 A
•TI 30C – odpowiada CI 30; Zakres 24 - 32 A
•TI 80 - odpowiada CI 32 –50; Zakres 16 - 63 A
•TI 80 - odpowiada CI 61 –86; Zakres 42 - 80 A
•TI 86 - odpowiada CI 61-86; Zakres 74 - 85 A
TI 25C jest dedykowany dla CI 20.
Czym sa styki lustrzane i styki polaczone mechanicznie?
Odpowiedź: Styki te zapewniaja niezawodny monitoring stanu stycznika.
Oznacza to, ze styk pomocniczy NC nie moze znalezc sie w polozeniu zamknietym jednoczesnie ze stykiem glównym (lub ich wieksza liczba) NO stycznika. Jezeli glówne styki zgrzeja sie, zachodzi sprzezenie zwrotne.
Wiecej informacji znajduje sie w nastepujacych normach IEC:
- Styki polaczone mechanicznie w CI 5 - zgodnie z IEC 60947-5-1, zalacznik L,
- Styk lustrzany pomiedzy stykami stycznika CI 5 i polem stykowym pomocniczym CBN - zgodnie z IEC 60947-4-1, zalacznik F.
Czym sa styki H-ksztaltne bifukturowane?
Odpowiedź: Styki H-ksztaltne bifukturowane sa specjalnym typem styków, które umozliwiaja przelaczanie sygnalów az do 15 V/2 mA.
Sa stosowane w przekaznikach sterujacych CI 5-2 oraz stykach pomocniczych CBD.
Ministyczniki CI 5-5, CI 5-9 i CI 5-12 maja zwykle styki.
W jaki sposób mozna sterowac praca cewki CI 210 EI?
Czy Danfoss produkuje cewki 24V 50Hz dla stycznika CI 180?
Jaka jest róznica miedzy kategoriami AC-3 i AC-4?
Odpowiedź: AC-3 jest kategoria, która obejmuje silniki klatkowe; ich rozruch i wylaczanie przy predkosci znamionowej, zas AC-4 obejmuje sterowanie silnikami klatkowymi, ich rozruch, prace nawrotna i impulsowanie. W naszych próbach laboratoryjnych AC-3 oznacza, ze prad wlaczania wynosi 6 x In (prad znamionowy), zas prad rozlaczania równa sie 1 x In. AC-4: prad wlaczania = 6 x In, prad rozlaczania 6 x In.
Czym róznia sie poszczególne kategorie uzytkowania "AC-" i dlaczego sa one takie wazne?
Odpowiedź: IEC wprowadzila kategorie uzytkowania w celu okreslenia warunków, do których nalezy dopasowywac rozmiar styczników. Najpowszechniejsze kategorie to:
- AC-1: Obciazenia bezindukcyjne lub malo indukcyjne.
- AC-3: Silniki klatkowe: rozruch i wylaczanie przy predkosci znamionowej.
- AC-4: sterowanie silnikami klatkowymi, ich rozruch, praca nawrotna i impulsowanie
- AC-15: Zalaczanie i wylaczanie elektromagnesów (np. cewki w obwodach sterujacych). Jeden stycznik jest odporny na 40 A dla AC-1, ale juz tylko na 27 A dla AC-3 (na przykladzie CI 16). Gdy elektrycy pytaja o parametry techniczne styczników, maja zwykle na mysli kategorie AC-3, która jest najpopularniejsza.
Jaka kategorie uzytkowania maja styczniki uzywane do przelaczania lamp rurowych?
Czy moge otrzymac dokumentacje, broszury lub katalogi produktów?
Odpowiedź: Z checia wyslemy Ci omówienie naszej oferty w wersji papierowej.
W tym celu prosimy o kontakt z najblizszym biurem Danfoss lub wyslac e-mail na adres ia@danfoss.com, w którym nalezy opisac, które produkty i zastosowania Cie interesuja.
Zlozylem zamówienie w systemie internetowym.
Czy móglbym prosic o sprawdzenie daty dostawy zamówienia oraz kiedy przesylka dojdzie najwczesniej?
Gdzie znajduje sie numer katalogowy na obudowie TI 16C?
Odpowiedź: Na obudowie produktu nie ma numeru katalogowego. Mozna natomiast odnalezc numer katalogowy, poslugujac sie zakresem pradu podanym na skali urzadzenia.
Przekaznik termiczny nalezy dobrac pod wzgledem pradu calkowitego obciazenia i sposobu rozruchu silnika: tj. bezposredniego lub w ukladzie gwiazda-trójkat.