>
Moja lista produktów
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Informacje o produkcie
Zawory elektromagnetyczne
Zawory EV251B
Zawory elektromagnetyczne do pary wodnej
Zawory sterowane pneumatycznie
Zawory termostatyczne
Przetworniki ciśnienia
Presostaty
Czujniki temperatury
Termostaty
>
Produkty
>
Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
Literatura i Deklaracje Zgodności
Certyfikaty
>
Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
>
Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
>
KAP - program doboru
>
Kontakty
Informacja techniczna
Przedstawiciele handlowi
Dystrybutorzy - elektrozawory, presostaty, termostaty, czujniki ciśnienia i temperatury
Dystrybutorzy - aparatura łączeniowa nn
>
Nowości
Nowości
Softstarty MCI - wypożycz i testuj ZA DARMO
>
Nowości Archiwum
2009
2008
2007
>
Biuletyn KAP
>
Przetworniki ciśnienia MBS 4510
O nas
Aspiracje, deklaracje, zachowania
Nasza organizacja
Firmy Grupy Danfoss
Jakość i ochrona środowiska
Produkty
Grupy produktów
Obszary działania
Chłodnictwo i Klimatyzacja
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja
Komponenty Automatyki Przemysłowej
Napędy elektryczne VLT
Hydraulika Wodna
Partner
Nowości i Wydarzenia
Nowości
Newsletter rejestracja
Archiwum
Globalny magazyn informacyjny
Praca
Praca w Polsce
Praca na świecie
Akademia Danfoss
Kontakty
Kontakty w Polsce
Kontakty na świecie
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
Drukuj stronę
>
Strona Główna
>
Obszary działania
>
Komponenty Automatyki Przemysłowej
>
Grupy produktów
>
Aparatura łączeniowa NN
>
Styczniki
>
CI (seria 6-50), Styczniki
CI (seria 6-50), Styczniki
Styczniki CI 6-50 są dostępne w 3 rozmiarach. Najmniejszy CI 6-15 (2,2-7,5 kW), średni CI 16-30 (7,5-15 kW) oraz największy CI 32-50 (15-25 kW). Wszystkie rozmiary dostępne są z trzema stykami NO. St...
>
Znajdź nr katalogowy
>
Zdjęcia (3)
>
FAQ (najczęściej zadawane pytania) (3)
>
Pozwolenia i certyfikaty (4)
>
Literatura (12)
>
Kontakty
3 pozycja/e
FAQ (najczęściej zadawane pytania)
Jak podlaczyc wylacznik CTI do stycznika CI?
Odpowiedź: W celu podlaczenia CTI do CI zalecamy uzyc modulu CTC: CTC 25-15: Modul polaczenia pomiedzy CTI 25M-MB a stycznikiem CI 6-15. CTC 25-30: Modul polaczenia pomiedzy CTI 25M-MB a stycznikiem CI 16-30.
Czy moge kupic stycznik CI 5 dopuszczony do eksploatacji w warunkach morskich?
Odpowiedź: Niestety, nie posiadamy certyfikatów do zastosowan morskich dla ministyczników CI 5. W zamian mozemy zaoferowac styczniki typu CI od 6 do 15, które sa dopuszczone do eksploatacji w warunkach morskich.
Jaki przekazniki termiczne moge wybrac dla stycznika CI 20?
Odpowiedź: Prosimy zapoznac sie z przedstawionymi ponizej zakresami pracy przekazników termicznych i powiazanymi typami styczników. •TI 9C-5 – odpowiada CI 5- ; Zakres 0,1 - 9,2 A •TI 16C – odpowiada CI 6 – CI 16; Zakres 0,1 - 16 A •TI 25C – odpowiada CI 20-CI 25; Zakres 15 - 25 A •TI 30C – odpowiada CI 30; Zakres 24 - 32 A •TI 80 - odpowiada CI 32 –50; Zakres 16 - 63 A •TI 80 - odpowiada CI 61 –86; Zakres 42 - 80 A •TI 86 - odpowiada CI 61-86; Zakres 74 - 85 A TI 25C jest dedykowany dla CI 20.