Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

063G1306

Charakterystyka

Wartość

Typ MBS 1350
Weight 0.062 kg
- przewód wspólny PIN 3
+ wyjscie PIN 2
+ zasilanie PIN 1
Dokładność, ± od całego zakresu (typ) [%] 0,5 %
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 125 °C
Temperatura otoczenia [°F] -40 - 257 °F
Ciśnienie niszczące [bar] 4.000,0 bar
Ciśnienie niszczące [psig] 58.000 psig
Komentarz OUTPUT 2: PIN 4
Kompensacja wpływu temperatury [°C] -40 - 125 °C
Kompensacja wpływu temperatury [°F] -40 - 257 °F
Kod EAN 5702423255610
Typ przyłącza elektrycznego Male
Typ przyłącza elektrycznego M12 x 1, 4 pin, EN 60947-5-2
Stopień ochrony IP67
Temperatura medium [°C] -40 - 125 °C
Temperatura medium [°F] -40 - 257 °F
Sygnał wyjściowy Napięcie
Output signal type 1,0000 - 6,0000 V
Dopuszczalne przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 1.200,0 bar
Dopuszczalne przeciążenie ciśnienia, maks. [psig] 17.000 psig
Format opakowania Opakowanie jednostkowe
Przyłącze G 1/4
Przyłącze HEX [mm] 22,0
Uwagi do przyłącza A
Standard przyłącza DIN 3852-E
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny Male
Zakres pomiaru [bar] 0,00 - 400,00 bar
Ciśnienie odniesienia Względne (nadciśnienie)
Tłumik pulsacji Tak
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 48 PC
Czas reakcji, maks. [ms] 1 ms
Kod specyfikacji MBS 1350-3614-C1GB04-2
Napięcie zasilające [V] d.c. 8,00 - 30,00 V