Charakterystyka
|
Wartość
|
|
Typ
|
MBS 3000
|
|
Weight
|
0.168 kg
|
|
- przewód wspólny
|
PIN 2
|
|
+ zasilanie
|
PIN 1
|
|
Dokładność, ± od całego zakresu (maks) [%]
|
1,00 %
|
|
Dokładność, ± od całego zakresu (typ) [%]
|
0,5 %
|
|
Nastawa punktu zerowego i zakresu
|
Nie
|
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
-40 - 85 °C
|
|
Temperatura otoczenia [°F]
|
-40 - 185 °F
|
|
Kompensacja wpływu temperatury [°C]
|
0 - 80 °C
|
|
Kompensacja wpływu temperatury [°F]
|
32 - 176 °F
|
|
Kod EAN
|
5702423084210
|
|
Typ przyłącza elektrycznego
|
Male and Female
|
|
Typ przyłącza elektrycznego
|
Pg 9, EN 175301-803-A
|
|
Stopień ochrony
|
IP65
|
|
Płaska membrana
|
Nie
|
|
Wykonanie iskrobezpieczne
|
Nie
|
|
Producent
|
DANFOSS
|
|
Dopuszczalne przeciążenie ciśnienia [bar]
|
36,0 bar
|
|
Dopuszczalne przeciążenie ciśnienia [psi]
|
522 psi
|
|
Temperatura medium [°C]
|
-40 - 85 °C
|
|
Temperatura medium [°F]
|
-40 - 185 °F
|
|
Output signal type
|
4 - 20 mA
|
|
Format opakowania
|
Opakowanie jednostkowe
|
|
Przyłącze
|
G 1/4
|
|
Przyłącze HEX [mm]
|
27,0
|
|
Standard przyłącza
|
EN 837
|
|
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny
|
Male
|
|
Zakres pomiaru [bar]
|
0,00 - 6,00 bar
|
|
Ciśnienie odniesienia
|
Względne (nadciśnienie)
|
|
Tłumik pulsacji
|
Nie
|
|
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
|
14 PC
|
|
Czas reakcji, maks. [ms]
|
4 ms
|
|
Kod specyfikacji
|
MBS 3000-1811-1AB04
|
|
Napięcie zasilające [V] d.c.
|
10,00 - 30,00 V
|