Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Komponenty Automatyki Przemysłowej
> Informacje o produkcie
> Produkty
> Dokumentacja i Deklaracje Zgodności
> Zawory BVTS do kotłów na paliwa stałe i kominków
> Uniwersalny wyłącznik ciśnieniowy CS
> KAP - program doboru
> Kontakty
> Nowości
> Nowości Archiwum
> Biuletyn KAP
> Przetworniki ciśnienia MBS 4510
 
 
 
 
 

061B500266

Charakterystyka

Wartość

Typ MBC 5000
Weight 0.210 kg
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 85 °C
Temperatura otoczenia [°F] -40 - 185 °F
Do instalacji amoniakalnych Nie
Certyfikaty CCC
Ciśnienie niszczące [bar] 1.200,0 bar
System styków SPDT
Obciążenie styków AC15=0.5 A, 250 V
Obciążenie styków DC13=12 W, 125 V
Mech. różn. załączeń przy najwyższej nastawie [bar] 30,00 bar
Mech. różn. załączeń przy najniższej nastawie [bar] 15,00 bar
Kod EAN 5702423202737
Typ przyłącza elektrycznego Female
Podłączenie elektryczne EN 175301-803-A Pg 11
Standard przyłącza elektrycznego EN 60947-5
Stopień ochrony IP65
Maks. ciśnienie próbne [bar] 600,0 bar
Maks. ciśnienie robocze [bar] 600,0 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 8.700,0 psig
Format opakowania Opakowanie jednostkowe
Przyłącze G 1/4
Standard przyłącza ISO 228-1
Gwint zewnętrzny/wewnętrzny Female
Ciśnienie pracy High pressure
Opis produktu Pressure Control
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 32 PC
Zakres nastawy [bar] 16,00 - 160,00 bar
Zakres nastawy[MPa] 1,60 - 16,00 MPa
Kod specyfikacji 5251-1CB04
Typ czujnika Tłok